Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24330.0550
Teilenummer
|
---|
24330.0550 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 32 | 17.9 | 23 | 32 | ~ 22.6 | 9.4 | ~ 99.5 | 22.2 | 17 | 160 |
Loading...
Mit Handrad | Sich drehende Kurbelgriffe | Griff, Material | Rostfreier Stahl (EN 1.4308 Äquiv.) | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Vierkantloch |
---|---|---|---|---|---|
Handgriff | Mitgeliefert | Griff, Ausführung | Drehbar | Griff, Oberfläche | Nicht im Lieferumfang |
Griffmaterial | Duroplast (PF31), schwarz | Befestigungsschraube, Planfläche | Nicht im Lieferumfang | Achsteil | Rostfreier Stahl 1.4301 |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Handkurbeln, Rostfreier Stahl Feinguss, die Teilenummer ist 24330.0550.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24330.0550.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B(mm)
d4(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
e min.(mm)
s(mm)
l(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24330.0520 |
24330.0530 |
24330.0540 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 22 | 10.5 | 18 | 22 | ~ 15.4 | 6.6 | ~ 64.5 | 13.1 | 10 | 80 | |||
47.96 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 26 | 12.6 | 21 | 26 | ~ 17.7 | 8.3 | ~ 78.5 | 16.1 | 12 | 100 | |||
54.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 28 | 14.7 | 23 | 28 | ~ 18.8 | 9.2 | ~ 95.5 | 18.1 | 14 | 125 |