• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handräder, DIN 950 Grauguss (Teilenummern - CAD Download)

Handräder, DIN 950 Grauguss
Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24580.0331

Teilenummer
24580.0331
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHandgriffaußen-Ø D
(Ø)
Handgriff Griff, Ausführung Griffmaterial Griffoberfläche Griff, Dicke t
(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2
(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Zugehöriger Ballengriff
(mm)
Anzahl der Arme

76.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10200MitgeliefertDrehbarStahl[Brüniert] Verzinkt452220038624.8~ 4524253

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad 5-Speichen Griff, Material Grauguss FC Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Rundbohrung (Durchgangsbohrung)
Griff, Oberfläche Nicht im Lieferumfang Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Sie befinden sich auf der Seite für Handräder, DIN 950 Grauguss, die Teilenummer ist 24580.0331.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24580.0331.

Produktvarianten

Teilenummer
24580.0006
24580.0010
24580.0011
24580.0340
24580.0341
24580.0345
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSHandgriffaußen-Ø D
(Ø)
Handgriff Griff, Ausführung Griffmaterial Griffoberfläche Griff, Dicke t
(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2
(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Zugehöriger Ballengriff
(mm)
Anzahl der Arme

23.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10100Nicht mitgeliefert (mit Fingerbohrung)---331210026--~ 3317-3

27.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10125Nicht mitgeliefert (mit Fingerbohrung)---361212528--~ 3618-3

27.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10125Nicht mitgeliefert (mit Fingerbohrung)---361412528--~ 3618-3

118.78 €

1 3 Arbeitstage 10250MitgeliefertDrehbarStahl[Brüniert] Verzinkt502225045624.8~ 5028325

118.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10250MitgeliefertDrehbarStahl[Brüniert] Verzinkt502625045829.3~ 5028325

160.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10315MitgeliefertDrehbarStahl[Brüniert] Verzinkt562631553829.3~ 5633325

Technischer Support