Handräder, DIN 950 Grauguss (Teilenummern - CAD Download)

Handräder, DIN 950 Grauguss
Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24580.0305

Teilenummer
24580.0305
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHandgriffaußen-Ø D
(Ø)
Handgriff Griff, Ausführung Griffmaterial Griffoberfläche Griff, Dicke t
(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2
(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Zugehöriger Ballengriff
(mm)
Anzahl der Arme

44.49 €

1 3 Arbeitstage 10100MitgeliefertDrehbarStahl[Brüniert] Verzinkt331010026311.4~ 3317163

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad 5-Speichen Griff, Material Grauguss FC Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Rundbohrung (Durchgangsbohrung)
Griff, Oberfläche Nicht im Lieferumfang Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support