Handräder, DIN 950 Grauguss (Teilenummern - CAD Download)

Handräder, DIN 950 Grauguss
Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24580.0221
24580.0321
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHandgriffaußen-Ø D
(Ø)
Handgriff Griff, Ausführung Griffmaterial Griffoberfläche Griff, Dicke t
(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2
(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Zugehöriger Ballengriff
(mm)
Anzahl der Arme

57.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10160MitgeliefertDrehbarStahl[Brüniert] Verzinkt401616032--~ 4020253

60.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10160MitgeliefertDrehbarStahl[Brüniert] Verzinkt401616032518.3~ 4020253

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad 5-Speichen Griff, Material Grauguss FC Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Rundbohrung (Durchgangsbohrung)
Griff, Oberfläche Nicht im Lieferumfang Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support