Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24580.0221 |
24580.0321 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Handgriff | Griff, Ausführung | Griffmaterial | Griffoberfläche | Griff, Dicke t (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d3 (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Zugehöriger Ballengriff (mm) | Anzahl der Arme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | Mitgeliefert | Drehbar | Stahl | [Brüniert] Verzinkt | 40 | 16 | 160 | 32 | - | - | ~ 40 | 20 | 25 | 3 | |||
60.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | Mitgeliefert | Drehbar | Stahl | [Brüniert] Verzinkt | 40 | 16 | 160 | 32 | 5 | 18.3 | ~ 40 | 20 | 25 | 3 |
Loading...
Mit Handrad | 5-Speichen | Griff, Material | Grauguss FC | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Rundbohrung (Durchgangsbohrung) |
---|---|---|---|---|---|
Griff, Oberfläche | Nicht im Lieferumfang | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Griffoberfläche
b3(mm)
t(mm)
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Handgriff
Griff, Ausführung
Griffmaterial
Griff, Dicke t(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Zugehöriger Ballengriff(mm)
Anzahl der Arme
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften