Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24591.0110
Teilenummer
|
---|
24591.0110 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Handgriff | Griff, Ausführung | Griffmaterial | Griff, Dicke t (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d3 (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Zugehöriger Ballengriff (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 125 | Nicht mitgeliefert (mit Fingerbohrung) | - | - | 15.8 | 12 | 125 | 27 | 4 | 13.8 | 35.5 | 18 | - |
Loading...
Mit Handrad | 5-Speichen | Griff, Material | Rostfreier Stahl A4 EN 1.4401 Äquiv. | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Rundbohrung (Durchgangsbohrung) |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Arme | 3 | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff, Ausführung
Griffmaterial
Zugehöriger Ballengriff(mm)
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Handgriff
Griff, Dicke t(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B(mm)
d3(mm)
b3(mm)
t(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften