Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24600.0206 |
24600.0306 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Handgriff | Griff, Ausführung | Griffmaterial | Griff, Dicke t (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d3 (mm) | b (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Betriebstemperatur max. (°C) | Für Zylindergriff: d3 (mm) | Zylindergriff EH 24530. | Für Zylindergriff: d (metr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.58 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 100 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 30 | 12 | 100 | 28 | 14 | - | - | 17 | ~ 30 | 110 | 21 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M6 | |||
36.95 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 100 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 30 | 12 | 100 | 28 | 14 | 4 | 13.8 | 17 | ~ 30 | 110 | 21 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M6 |
Loading...
Mit Handrad | Massiv | Griff, Material | Aluminium | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Rundbohrung (Durchgangsbohrung) |
---|---|---|---|---|---|
Achsteil | Stahl, verzinkt | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griffmaterial
b3(mm)
t(mm)
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Handgriff
Griff, Ausführung
Griff, Dicke t(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B(mm)
d3(mm)
b(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Betriebstemperatur max.(°C)
Für Zylindergriff: d3(mm)
Zylindergriff EH 24530.
Für Zylindergriff: d (metr.)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften