Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24600.0301
Teilenummer
|
---|
24600.0301 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Handgriff | Griff, Ausführung | Griffmaterial | Griff, Dicke t (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d3 (mm) | b (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Betriebstemperatur max. (°C) | Für Zylindergriff: d3 (mm) | Zylindergriff EH 24530. | Für Zylindergriff: d (metr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 26 | 12 | 80 | 26 | 13 | 4 | 13.8 | 16 | ~ 26 | 110 | 18 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M6 |
Loading...
Mit Handrad | Massiv | Griff, Material | Aluminium | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Rundbohrung (Durchgangsbohrung) |
---|---|---|---|---|---|
Achsteil | Stahl, verzinkt | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Scheibenhandräder, Leichtmetall, die Teilenummer ist 24600.0301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24600.0301.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Griffmaterial
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Handgriff
Griff, Ausführung
Griff, Dicke t(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B(mm)
d3(mm)
b(mm)
b3(mm)
t(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Betriebstemperatur max.(°C)
Für Zylindergriff: d3(mm)
Zylindergriff EH 24530.
Für Zylindergriff: d (metr.)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24600.0006 |
24600.0010 |
24600.0011 |
24600.0305 |
24600.0306 |
24600.0310 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Handgriff | Griff, Ausführung | Griffmaterial | Griff, Dicke t (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d3 (mm) | b (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Betriebstemperatur max. (°C) | Für Zylindergriff: d3 (mm) | Zylindergriff EH 24530. | Für Zylindergriff: d (metr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 100 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 30 | 12 | 100 | 28 | 14 | - | - | 17 | ~ 30 | - | - | - | - | |||
24.35 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 125 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 33 | 12 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
24.35 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 125 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 33 | 14 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
36.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 30 | 10 | 100 | 28 | 14 | 3 | 11.4 | 17 | ~ 30 | 110 | 21 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M6 | |||
36.95 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 100 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 30 | 12 | 100 | 28 | 14 | 4 | 13.8 | 17 | ~ 30 | 110 | 21 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M6 | |||
40.19 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 125 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 33 | 12 | 125 | 31 | 15 | 4 | 13.8 | 18 | ~ 33 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 |