Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24600.0331
Teilenummer
|
---|
24600.0331 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Handgriff | Griff, Ausführung | Griffmaterial | Griff, Dicke t (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d3 (mm) | b (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Betriebstemperatur max. (°C) | Für Zylindergriff: d3 (mm) | Zylindergriff EH 24530. | Für Zylindergriff: d (metr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.39 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 200 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 45 | 20 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 22.8 | 24 | ~ 45 | 110 | 26 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 |
Loading...
Mit Handrad | Massiv | Griff, Material | Aluminium | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Rundbohrung (Durchgangsbohrung) |
---|---|---|---|---|---|
Achsteil | Stahl, verzinkt | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Scheibenhandräder, Leichtmetall, die Teilenummer ist 24600.0331.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24600.0331.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griffmaterial
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Handgriff
Griff, Ausführung
Griff, Dicke t(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B(mm)
d3(mm)
b(mm)
b3(mm)
t(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Betriebstemperatur max.(°C)
Für Zylindergriff: d3(mm)
Zylindergriff EH 24530.
Für Zylindergriff: d (metr.)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24600.0005 |
24600.0006 |
24600.0010 |
24600.0011 |
24600.0340 |
24600.0341 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Handgriff | Griff, Ausführung | Griffmaterial | Griff, Dicke t (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d3 (mm) | b (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Betriebstemperatur max. (°C) | Für Zylindergriff: d3 (mm) | Zylindergriff EH 24530. | Für Zylindergriff: d (metr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 100 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 30 | 10 | 100 | 28 | 14 | - | - | 17 | ~ 30 | - | - | - | - | |||
21.01 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 100 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 30 | 12 | 100 | 28 | 14 | - | - | 17 | ~ 30 | - | - | - | - | |||
24.35 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 125 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 33 | 12 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
24.35 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 125 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 33 | 14 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
89.85 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 250 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 51 | 22 | 250 | 48 | 23 | 6 | 24.8 | 28 | ~ 51 | 110 | 28 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
89.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 250 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 51 | 26 | 250 | 48 | 23 | 8 | 29.3 | 28 | ~ 51 | 110 | 28 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 |