Speichenhandräder, Leichtmetall (Teilenummern - CAD Download)

Speichenhandräder, Leichtmetall
Nabe bearbeitet; Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert; unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt; Die unbearbeiteten, gussrohen Oberflächen sind gestrahlt; zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24610.0216
24610.0316
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHandgriffaußen-Ø D
(Ø)
Handgriff Griff, Ausführung Griffmaterial Griff, Dicke t
(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2
(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B
(mm)
d3
(mm)
b
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Betriebstemperatur max.
(°C)
Für Zylindergriff: d3
(mm)
Zylindergriff EH 24530. Für Zylindergriff: d (metr.)

43.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10140MitgeliefertDrehbar[Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF3136161403616.5--19~ 3611023DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarzM8

46.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10140MitgeliefertDrehbar[Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF3136161403616.5518.319~ 3611023DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarzM8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad 2 Speichen Griff, Material Aluminium Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Rundbohrung (Durchgangsbohrung)
Griff, Oberfläche Nicht im Lieferumfang Achsteil Stahl, verzinkt Konfliktmineralien frei ja
REACH-konform ja

Technischer Support