Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24610.0131
Teilenummer
|
---|
24610.0131 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Handgriff | Griff, Ausführung | Griffmaterial | Griff, Dicke t (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d3 (mm) | b (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Betriebstemperatur max. (°C) | Für Zylindergriff: d3 (mm) | Zylindergriff EH 24530. | Für Zylindergriff: d (metr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 200 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 45 | 20 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 22.8 | 24 | ~ 45 | - | - | - | - |
Loading...
Mit Handrad | 2 Speichen | Griff, Material | Aluminium | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Rundbohrung (Durchgangsbohrung) |
---|---|---|---|---|---|
Griff, Oberfläche | Nicht im Lieferumfang | Achsteil | Stahl, verzinkt | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Speichenhandräder, Leichtmetall, die Teilenummer ist 24610.0131.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24610.0131.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Griff, Ausführung
Griffmaterial
Betriebstemperatur max.(°C)
Für Zylindergriff: d3(mm)
Zylindergriff EH 24530.
Für Zylindergriff: d (metr.)
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Handgriff
Griff, Dicke t(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B(mm)
d3(mm)
b(mm)
b3(mm)
t(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24610.0016 |
24610.0020 |
24610.0021 |
24610.0140 |
24610.0141 |
24610.0210 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Handgriff | Griff, Ausführung | Griffmaterial | Griff, Dicke t (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d3 (mm) | b (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Betriebstemperatur max. (°C) | Für Zylindergriff: d3 (mm) | Zylindergriff EH 24530. | Für Zylindergriff: d (metr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.91 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 140 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 36 | 16 | 140 | 36 | 16.5 | - | - | 19 | ~ 36 | - | - | - | - | |||
36.89 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 160 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 39 | 14 | 160 | 36 | 18 | - | - | 20 | ~ 39 | - | - | - | - | |||
36.89 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 160 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 39 | 16 | 160 | 36 | 18 | - | - | 20 | ~ 39 | - | - | - | - | |||
83.06 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 250 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 51 | 22 | 250 | 48 | 23 | 6 | 24.8 | 28 | ~ 51 | - | - | - | - | |||
83.06 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 250 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 51 | 26 | 250 | 48 | 23 | 8 | 29.3 | 28 | ~ 51 | - | - | - | - | |||
36.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 125 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 33 | 12 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 |