Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24610.0216 |
24610.0316 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Handgriff | Griff, Ausführung | Griffmaterial | Griff, Dicke t (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d3 (mm) | b (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Betriebstemperatur max. (°C) | Für Zylindergriff: d3 (mm) | Zylindergriff EH 24530. | Für Zylindergriff: d (metr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 140 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 36 | 16 | 140 | 36 | 16.5 | - | - | 19 | ~ 36 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 | |||
46.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 140 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 36 | 16 | 140 | 36 | 16.5 | 5 | 18.3 | 19 | ~ 36 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 |
Loading...
Mit Handrad | 2 Speichen | Griff, Material | Aluminium | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Rundbohrung (Durchgangsbohrung) |
---|---|---|---|---|---|
Griff, Oberfläche | Nicht im Lieferumfang | Achsteil | Stahl, verzinkt | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Griffmaterial
b3(mm)
t(mm)
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Handgriff
Griff, Ausführung
Griff, Dicke t(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B(mm)
d3(mm)
b(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Betriebstemperatur max.(°C)
Für Zylindergriff: d3(mm)
Zylindergriff EH 24530.
Für Zylindergriff: d (metr.)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften