Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23250.0016
Teilenummer
|
---|
23250.0016 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d2 | l2 (mm) | l max. (mm) | l min. (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Anzugsdrehmoment max. (Nm) | Spannkraft (kN) | Feder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | - | - | 65 | 57 | 56 | 42 | - | 29 | 5 | - | 210 | 50 | Federstahldraht |
Loading...
Werkstoff | Werkzeugstahl | Ausführung | seitlich | Befestigungsteil, Form | Straight base |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper | Werkzeugstahl | Spannbacken | Werkzeugstahl | Schraube | Vergütungsstahl |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Keil-Spannsegmente, die Teilenummer ist 23250.0016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23250.0016.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d2
l2(mm)
b3(mm)
h3(mm)
Ausführung
d1(mm)
l max.(mm)
l min.(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Anzugsdrehmoment max.(Nm)
Spannkraft(kN)
Feder
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23250.0008 |
23250.0012 |
23250.0048 |
23250.0052 |
23250.0056 |
23250.0065 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | d1 (mm) | d2 | l2 (mm) | l max. (mm) | l min. (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Anzugsdrehmoment max. (Nm) | Spannkraft (kN) | Feder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M8 | - | - | 31 | 27 | 29 | 21 | - | 15 | 2.5 | - | 43 | 20 | Federstahldraht | |||
158.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | - | - | 49 | 42 | 41 | 30 | - | 22 | 4 | - | 85 | 30 | Federstahldraht | |||
106.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | - | - | 31 | 27 | 29 | 21 | - | 15 | 2.5 | - | 43 | 20 | Federstahldraht | |||
155.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | - | - | 49 | 42 | 41 | 30 | - | 22 | 4 | - | 85 | 30 | Federstahldraht | |||
230.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | - | - | 64 | 57 | 56 | 42 | - | 29 | 5 | - | 210 | 50 | Federstahldraht | |||
44.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | - | - | 25 | 20 | 22 | 15 | - | 11 | 4.2 | - | 10 | 7 | NBR (O-Ring) |