Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23250.0116 |
23250.0146 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d2 | l2 (mm) | l max. (mm) | l min. (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Anzugsdrehmoment max. (Nm) | Spannkraft (kN) | Feder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | - | - | 66 | 58 | 56 | 42 | - | 50 | 5 | - | 210 | 80 | Federstahldraht | |||
296.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | - | - | 66 | 58 | 56 | 42 | - | 50 | 5 | - | 210 | 80 | Federstahldraht |
Loading...
Werkstoff | Werkzeugstahl | Ausführung | seitlich | Befestigungsteil, Form | Straight base |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper | Werkzeugstahl | Spannbacken | Werkzeugstahl | Schraube | Vergütungsstahl |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d2
l2(mm)
b3(mm)
h3(mm)
Ausführung
d1(mm)
l max.(mm)
l min.(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Anzugsdrehmoment max.(Nm)
Spannkraft(kN)
Feder
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften