Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23251.0006
Teilenummer
|
---|
23251.0006 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d | l (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | WS (mm) | Anzugsdrehmoment max. (Nm) | Spannkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M6 | 23.8 | 20.3 | 16.1 | 19 | 9.5 | 5 | 14.3 | 6.7 |
Loading...
Werkstoff | Aluminium Alloy | Ausführung | seitlich | Befestigungsteil, Form | Straight base |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper | Aluminium | Schraube | Stahl | Keil | Stahl, einsatzgehärtet |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppel-Keilspanner, die Teilenummer ist 23251.0006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23251.0006.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
d
l(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
WS(mm)
Anzugsdrehmoment max.(Nm)
Spannkraft(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23251.0008 |
23251.0012 |
23251.0016 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | d | l (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | WS (mm) | Anzugsdrehmoment max. (Nm) | Spannkraft (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M8 | 31.7 | 26.9 | 20.8 | 25.9 | 12.7 | 6 | 14.5 | 8.9 | |||
150.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M12 | 47.6 | 39.9 | 30.8 | 38.6 | 19 | 10 | 38.4 | 15.6 | |||
228.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M16 | 63.5 | 53 | 41.2 | 51.5 | 25.4 | 14 | 74.6 | 26.7 |