Bolzendruckstücke / 22030 / Innensechskant (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22030.0112

Federnde Druckstücke • mit Bolzen und Innensechskant, EH 22030.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Werkstoff

Bolzen
• Automatenstahl, gehärtet, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert
Hülse
• Automatenstahl, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4305
Feder
• Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung
verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen
 
Standard-Federkraft          verstärkte Federkraft

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Produkte

• Federnde Druckstücke, mit Bolzen und Innensechskant - INCH

MASSZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenSWHubFederkraft1)TemperatureinsatzbereichGewichtArt.-Nr.
d1d2l sF1F2max.  
     ~~   
[mm][mm][mm][N][°C][g] 
Automatenstahl, Standard-Federkraft
M 41.8122.01.54.512.52500.622030.0104
M 52.4142.52.05.013.02501.222030.0105
M 62.7153.02.06.017.02501.822030.0106
M 83.8184.02.016.033.02504.122030.0108
M104.5235.02.519.042.02508.422030.0110
M126.2266.03.522.057.025013.022030.0112
M168.5338.04.538.078.025032.022030.0116
M2010.04310.06.539.081.025068.022030.0120
M2413.04812.08.072.0155.0250106.022030.0124
Automatenstahl, verstärkte Federkraft
M 62.7153.02.011.025.02501.922030.0146
M 83.8184.02.023.059.02504.122030.0148
M104.5235.02.520.054.02508.422030.0150
M126.2266.03.538.096.025013.022030.0152
M168.5338.04.550.0100.025032.022030.0156
M2010.04310.06.552.0133.025068.022030.0160
M2413.04812.08.091.0223.0250106.022030.0164
rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
M 41.8122.01.54.512.52500.622030.0304
M 52.4142.52.05.013.02501.222030.0305
M 62.7153.02.06.017.02501.922030.0306
M 83.8184.02.016.033.02504.222030.0308
M104.5235.02.519.042.02508.422030.0310
M126.2266.03.522.057.025013.022030.0312
M168.5338.04.538.078.025032.022030.0316
M2010.04310.06.539.081.025068.022030.0320
M2413.04812.08.072.0155.0250104.022030.0324
rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
M 62.7153.02.011.025.02501.922030.0346
M 83.8184.02.023.059.02504.222030.0348
M104.5235.02.520.054.02508.422030.0350
M126.2266.03.538.096.025013.022030.0352
M168.5338.04.550.0100.025032.022030.0356
M2010.04310.06.552.0133.025068.022030.0360
M2413.04812.08.091.0223.0250108.022030.0364
1) statistischer Mittelwert

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22030.0112
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStiftmaterial Grundwerkstoff d1
(mm)
Hub S
(mm)
Oberflächenbehandlung der Spitze Spitze, Wärmebehandlung d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
SW
(mm)

3.45 €

1 2 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM123,5BrünierungGehärtetM126,226~ 22~ 576

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Eingeschraubt Mit Sicherungslack Nicht im Lieferumfang Schlüsselbohrung, Form Sechskant
Oberflächenbehandlung Grundkörper Nicht im Lieferumfang Temperatur max.(°C) 250 Feder Edelstahl
Ausführung Stift Montage Innensechskant Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Bolzendruckstücke / 22030 / Innensechskant, die Teilenummer ist 22030.0112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22030.0112.

Produktvarianten

Teilenummer
22030.0106
22030.0108
22030.0110
22030.0116
22030.0120
22030.0124
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSStiftmaterial Grundwerkstoff d1
(mm)
Hub S
(mm)
Oberflächenbehandlung der Spitze Spitze, Wärmebehandlung d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
SW
(mm)

1.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM62,0BrünierungGehärtetM62,715~ 6~ 173

2.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM82,0BrünierungGehärtetM83,818~ 16~ 334

2.55 €

1 2 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM102,5BrünierungGehärtetM104,523~ 19~ 425

5.03 €

1 2 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM164,5BrünierungGehärtetM168,533~ 38~ 788

7.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM206,5BrünierungGehärtetM201043~ 39~ 8110

11.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM248,0BrünierungGehärtetM241348~ 72~ 15512

Technischer Support