Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22030.0152
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden. |
Standard-Federkraft | verstärkte Federkraft |
Abmessungen | SW | Hub | Federkraft1) | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | |||
d1 | d2 | l | s | F1 | F2 | max. | |||
~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||
Automatenstahl, Standard-Federkraft | |||||||||
M 4 | 1.8 | 12 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 250 | 0.6 | 22030.0104 |
M 5 | 2.4 | 14 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 250 | 1.2 | 22030.0105 |
M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 250 | 1.8 | 22030.0106 |
M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 33.0 | 250 | 4.1 | 22030.0108 |
M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 19.0 | 42.0 | 250 | 8.4 | 22030.0110 |
M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 22.0 | 57.0 | 250 | 13.0 | 22030.0112 |
M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 38.0 | 78.0 | 250 | 32.0 | 22030.0116 |
M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 39.0 | 81.0 | 250 | 68.0 | 22030.0120 |
M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 72.0 | 155.0 | 250 | 106.0 | 22030.0124 |
Automatenstahl, verstärkte Federkraft | |||||||||
M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 250 | 1.9 | 22030.0146 |
M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 23.0 | 59.0 | 250 | 4.1 | 22030.0148 |
M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 20.0 | 54.0 | 250 | 8.4 | 22030.0150 |
M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 38.0 | 96.0 | 250 | 13.0 | 22030.0152 |
M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 50.0 | 100.0 | 250 | 32.0 | 22030.0156 |
M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 52.0 | 133.0 | 250 | 68.0 | 22030.0160 |
M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 91.0 | 223.0 | 250 | 106.0 | 22030.0164 |
rostfreier Stahl, Standard-Federkraft | |||||||||
M 4 | 1.8 | 12 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 250 | 0.6 | 22030.0304 |
M 5 | 2.4 | 14 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 250 | 1.2 | 22030.0305 |
M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 250 | 1.9 | 22030.0306 |
M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 33.0 | 250 | 4.2 | 22030.0308 |
M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 19.0 | 42.0 | 250 | 8.4 | 22030.0310 |
M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 22.0 | 57.0 | 250 | 13.0 | 22030.0312 |
M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 38.0 | 78.0 | 250 | 32.0 | 22030.0316 |
M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 39.0 | 81.0 | 250 | 68.0 | 22030.0320 |
M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 72.0 | 155.0 | 250 | 104.0 | 22030.0324 |
rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft | |||||||||
M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 250 | 1.9 | 22030.0346 |
M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 23.0 | 59.0 | 250 | 4.2 | 22030.0348 |
M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 20.0 | 54.0 | 250 | 8.4 | 22030.0350 |
M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 38.0 | 96.0 | 250 | 13.0 | 22030.0352 |
M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 50.0 | 100.0 | 250 | 32.0 | 22030.0356 |
M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 52.0 | 133.0 | 250 | 68.0 | 22030.0360 |
M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 91.0 | 223.0 | 250 | 108.0 | 22030.0364 |
Teilenummer
|
---|
22030.0152 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Stiftmaterial | Grundwerkstoff | d1 (mm) | Hub S (mm) | Oberflächenbehandlung der Spitze | Spitze, Wärmebehandlung | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.76 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M12 | 3,5 | Brünierung | Gehärtet | M12 | 6,2 | 26 | ~ 38 | ~ 96 | 6 |
Loading...
Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Mit Sicherungslack | Nicht im Lieferumfang | Schlüsselbohrung, Form | Sechskant |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung Grundkörper | Nicht im Lieferumfang | Temperatur max.(°C) | 250 | Feder | Edelstahl |
Ausführung | Stift | Montage | Innensechskant | Konfliktmineralien frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Bolzendruckstücke / 22030 / Innensechskant, die Teilenummer ist 22030.0152.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22030.0152.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stiftmaterial
Grundwerkstoff
Ausführung
d1(mm)
Hub S(mm)
Oberflächenbehandlung der Spitze
Spitze, Wärmebehandlung
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22030.0108 |
22030.0110 |
22030.0112 |
22030.0156 |
22030.0160 |
22030.0164 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Stiftmaterial | Grundwerkstoff | d1 (mm) | Hub S (mm) | Oberflächenbehandlung der Spitze | Spitze, Wärmebehandlung | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M8 | 2,0 | Brünierung | Gehärtet | M8 | 3,8 | 18 | ~ 16 | ~ 33 | 4 | |||
2.55 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M10 | 2,5 | Brünierung | Gehärtet | M10 | 4,5 | 23 | ~ 19 | ~ 42 | 5 | |||
3.45 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M12 | 3,5 | Brünierung | Gehärtet | M12 | 6,2 | 26 | ~ 22 | ~ 57 | 6 | |||
5.37 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 4,5 | Brünierung | Gehärtet | M16 | 8,5 | 33 | ~ 50 | ~ 100 | 8 | |||
8.07 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M20 | 6,5 | Brünierung | Gehärtet | M20 | 10 | 43 | ~ 52 | ~ 133 | 10 | |||
12.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M24 | 8,0 | Brünierung | Gehärtet | M24 | 13 | 48 | ~ 91 | ~ 223 | 12 |