Bolzendruckstücke / 22050□□□ / Schlitz (Teilenummern - CAD Download)

Bolzendruckstücke / 22050□□□ / Schlitz
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22050.0116

Federnde Druckstücke • mit Bolzen und Schlitz, EH 22050.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Werkstoff

Bolzen
• Automatenstahl, gehärtet, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert
Hülse
• Automatenstahl, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4305
Feder
• Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung
verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen
 
Standard-Federkraft     verstärkte Federkraft

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Produkte

• Federnde Druckstücke, mit Bolzen und Schlitz - INCH

MASSZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenHubFederkraft1)TemperatureinsatzbereichGewichtArt.-Nr.
d1d2lnsF1F2max.  
     ~~   
[mm][mm][N][°C][g] 
Automatenstahl, Standard-Federkraft
M 41.890.61.54.512.52500.422050.0104
M 52.4120.82.05.013.02501.122050.0105
M 62.7141.02.06.017.02501.822050.0106
M 83.8161.22.016.033.02503.722050.0108
M104.5191.52.519.042.02507.022050.0110
M126.2222.03.522.057.025011.022050.0112
M168.5242.04.538.078.025022.022050.0116
M2010.0302.56.539.081.025045.022050.0120
M2413.0343.08.072.0155.025072.022050.0124
Automatenstahl, verstärkte Federkraft
M 62.7141.02.011.025.02501.822050.0306
M 83.8161.22.023.059.02503.822050.0308
M104.5191.52.520.054.02507.022050.0310
M126.2222.03.538.096.025011.022050.0312
M168.5242.04.550.0100.025022.022050.0316
M2010.0302.56.552.0133.025046.022050.0320
M2413.0343.08.091.0223.025073.022050.0324
rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
M 41.890.61.54.512.52500.422050.0504
M 52.4120.82.05.013.02501.122050.0505
M 62.7141.02.06.017.02501.822050.0506
M 83.8161.22.016.033.02503.822050.0508
M104.5191.52.519.042.02507.022050.0510
M126.2222.03.522.057.025011.022050.0512
M168.5242.04.538.078.025022.022050.0516
M2010.0302.56.539.081.025046.022050.0520
M2413.0343.08.072.0155.025073.022050.0524
rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
M 62.7141.02.011.025.02501.822050.0706
M 83.8161.22.023.059.02503.822050.0708
M104.5191.52.520.054.02507.022050.0710
M126.2222.03.538.096.025011.022050.0712
M168.5242.04.550.0100.025023.022050.0716
M2010.0302.56.552.0133.025046.022050.0720
M2413.0343.08.091.0223.025074.022050.0724
1) statistischer Mittelwert

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22050.0116
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStiftmaterial Grundwerkstoff d1
(mm)
Hub S
(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Oberflächenbehandlung der Spitze Spitze, Wärmebehandlung d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
n
(mm)

3.50 €

1 2 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM164,5BrünierungBrünierungGehärtetM168,524~ 38~ 782

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Eingeschraubt Mit Sicherungslack Nicht im Lieferumfang Schlüsselbohrung, Form Schlitz
Temperatur max.(°C) 250 Feder Edelstahl Ausführung Stift
Montage Slot Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Bolzendruckstücke / 22050□□□ / Schlitz, die Teilenummer ist 22050.0116.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22050.0116.

Produktvarianten

Teilenummer
22050.0108
22050.0110
22050.0112
22050.0120
22050.0124
22050.0306
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSStiftmaterial Grundwerkstoff d1
(mm)
Hub S
(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Oberflächenbehandlung der Spitze Spitze, Wärmebehandlung d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
n
(mm)

1.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM82,0BrünierungBrünierungGehärtetM83,816~ 16~ 331,2

1.43 €

1 2 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM102,5BrünierungBrünierungGehärtetM104,519~ 19~ 421,5

2.17 €

1 2 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM123,5BrünierungBrünierungGehärtetM126,222~ 22~ 572

6.04 €

1 2 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM206,5BrünierungBrünierungGehärtetM201030~ 39~ 812,5

9.57 €

1 2 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM248,0BrünierungBrünierungGehärtetM241334~ 72~ 1553

1.15 €

1 2 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM62,0BrünierungBrünierungGehärtetM62,714~ 11~ 251

Technischer Support