Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22060.0204
![]() | Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden. |
![]() | ![]() | |
Standard-Federkraft | verstärkte Federkraft |
Abmessungen | SW | Hub | Federkraft1) | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||
d1 | d2 | l | n | t | s | F1 | F2 | min. | max. | |||
~ | ~ | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||
Automatenstahl, Standard-Federkraft | ||||||||||||
M 3 | 1.0 | 12 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 4 | – | 250 | 0.4 | 22060.0003 |
M 4 | 1.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 16 | – | 250 | 0.9 | 22060.0004 |
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 19 | – | 250 | 1.7 | 22060.0005 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 19 | – | 250 | 2.8 | 22060.0006 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 39 | – | 250 | 5.7 | 22060.0008 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 39 | – | 250 | 9.2 | 22060.0010 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 53 | – | 250 | 16.0 | 22060.0012 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 100 | – | 250 | 35.0 | 22060.0016 |
M20 | 10.0 | 40 | 3.7 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 52.0 | 125 | – | 250 | 67.0 | 22060.0020 |
M24 | 12.0 | 52 | 3.7 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 70.0 | 170 | – | 250 | 129.0 | 22060.0024 |
Automatenstahl, verstärkte Federkraft | ||||||||||||
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 11.0 | 40 | – | 250 | 1.6 | 22060.0105 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 15.0 | 43 | – | 250 | 2.8 | 22060.0106 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 20.0 | 75 | – | 250 | 5.7 | 22060.0108 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | 75 | – | 250 | 9.1 | 22060.0110 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 45.0 | 120 | – | 250 | 16.0 | 22060.0112 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 64.0 | 160 | – | 250 | 26.0 | 22060.0116 |
M20 | 10.0 | 40 | 3.7 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 75.0 | 195 | – | 250 | 67.0 | 22060.0120 |
M24 | 12.0 | 52 | 3.7 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 75.0 | 245 | – | 250 | 129.0 | 22060.0124 |
Automatenstahl, Bolzen aus Thermoplast, Standard-Federkraft | ||||||||||||
M 4 | 1.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 16 | -30 | 50 | 0.9 | 22060.0204 |
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 19 | -30 | 50 | 1.5 | 22060.0205 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 19 | -30 | 50 | 2.3 | 22060.0206 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 39 | -30 | 50 | 5.0 | 22060.0208 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 39 | -30 | 50 | 8.1 | 22060.0210 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 53 | -30 | 50 | 14.0 | 22060.0212 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 100 | -30 | 50 | 31.0 | 22060.0216 |
rostfreier Stahl, Standard-Federkraft | ||||||||||||
M 3 | 1.0 | 12 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 4 | – | 250 | 0.9 | 22060.0403 |
M 4 | 1.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 16 | – | 250 | 0.9 | 22060.0404 |
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 19 | – | 250 | 1.7 | 22060.0405 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 19 | – | 250 | 2.8 | 22060.0406 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 39 | – | 250 | 4.6 | 22060.0408 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 39 | – | 250 | 9.5 | 22060.0410 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 53 | – | 250 | 16.0 | 22060.0412 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 100 | – | 250 | 34.0 | 22060.0416 |
M20 | 10.0 | 40 | 3.7 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 52.0 | 125 | – | 250 | 67.0 | 22060.0420 |
rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, Standard-Federkraft | ||||||||||||
M 4 | 1.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 16 | -30 | 50 | 0.9 | 22060.0604 |
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 19 | -30 | 50 | 1.6 | 22060.0605 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 19 | -30 | 50 | 2.5 | 22060.0606 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 39 | -30 | 50 | 5.1 | 22060.0608 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 39 | -30 | 50 | 8.5 | 22060.0610 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 53 | -30 | 50 | 14.0 | 22060.0612 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 100 | -30 | 50 | 31.0 | 22060.0616 |
Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | ||||
d1 | b | d | l | |||
[mm] | [g] | |||||
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig) | ||||||
![]() | M 3 | 50 | 2.35 | 55 | 17 | 22060.0903 |
M 4 | 50 | 3.00 | 55 | 18 | 22060.0904 | |
M 5 | 50 | 4.00 | 60 | 21 | 22060.0905 | |
M 6 | 60 | 4.70 | 60 | 30 | 22060.0906 | |
M 8 | 60 | 6.45 | 70 | 39 | 22060.0908 | |
M10 | 80 | 8.00 | 80 | 66 | 22060.0910 | |
M12 | 80 | 9.80 | 80 | 72 | 22060.0912 | |
M16 | 100 | 13.50 | 105 | 144 | 22060.0916 | |
M20 | 100 | 17.00 | 115 | 162 | 22060.0920 | |
M24 | 100 | 19.90 | 100 | 258 | 22070.0838 |
Teilenummer
|
---|
22060.0204 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundwerkstoff | d1 (mm) | Hub S (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | SW (mm) | n (mm) | t (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Bolzen | Hülse | REACH-konform | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M4 | 1,5 | M4 | 1,5 | 15 | ~ 4,5 | ~ 16 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | -30 | 50 | Thermoplast POM, weiß | Automatenstahl, brüniert | Ja | 0,86 |
Loading...
Feder | Rostfreier Stahl | Konfliktmineralien frei | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Bolzendruckstücke / 22060 / Innensechskant, Schlitz, die Teilenummer ist 22060.0204.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22060.0204.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Ausführung
d1(mm)
Hub S(mm)
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
SW(mm)
n(mm)
t(mm)
Temperatur min.(°C)
Temperatur max.(°C)
Bolzen
Hülse
REACH-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22060.0006 |
22060.0008 |
22060.0010 |
22060.0205 |
22060.0206 |
22060.0208 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Grundwerkstoff | d1 (mm) | Hub S (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | SW (mm) | n (mm) | t (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Bolzen | Hülse | REACH-konform | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M6 | 2,5 | M6 | 2,7 | 20 | ~ 6 | ~ 19 | 2 | 1,3 | 0,9 | - | 250 | Automatenstahl, gehärtet, brüniert | Automatenstahl, brüniert | Ja | 2,8 | |||
2.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M8 | 3 | M8 | 3,5 | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | - | 250 | Automatenstahl, gehärtet, brüniert | Automatenstahl, brüniert | Ja | 5,8 | |||
2.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M10 | 3 | M10 | 4 | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 3 | 1,5 | 1,4 | - | 250 | Automatenstahl, gehärtet, brüniert | Automatenstahl, brüniert | Ja | 9,2 | |||
2.36 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M5 | 2,3 | M5 | 2,4 | 18 | ~ 6 | ~ 19 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | -30 | 50 | Thermoplast POM, weiß | Automatenstahl, brüniert | Ja | 1,5 | |||
2.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M6 | 2,5 | M6 | 2,7 | 20 | ~ 6 | ~ 19 | 2 | 1,3 | 0,9 | -30 | 50 | Thermoplast POM, weiß | Automatenstahl, brüniert | Ja | 2,3 | |||
2.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M8 | 3 | M8 | 3,5 | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | -30 | 50 | Thermoplast POM, weiß | Automatenstahl, brüniert | Ja | 5,1 |