Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22060.0020
![]() | Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden. |
![]() | ![]() | |
Standard-Federkraft | verstärkte Federkraft |
Abmessungen | SW | Hub | Federkraft1) | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||
d1 | d2 | l | n | t | s | F1 | F2 | min. | max. | |||
~ | ~ | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||
Automatenstahl, Standard-Federkraft | ||||||||||||
M 3 | 1.0 | 12 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 4 | – | 250 | 0.4 | 22060.0003 |
M 4 | 1.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 16 | – | 250 | 0.9 | 22060.0004 |
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 19 | – | 250 | 1.7 | 22060.0005 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 19 | – | 250 | 2.8 | 22060.0006 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 39 | – | 250 | 5.7 | 22060.0008 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 39 | – | 250 | 9.2 | 22060.0010 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 53 | – | 250 | 16.0 | 22060.0012 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 100 | – | 250 | 35.0 | 22060.0016 |
M20 | 10.0 | 40 | 3.7 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 52.0 | 125 | – | 250 | 67.0 | 22060.0020 |
M24 | 12.0 | 52 | 3.7 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 70.0 | 170 | – | 250 | 129.0 | 22060.0024 |
Automatenstahl, verstärkte Federkraft | ||||||||||||
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 11.0 | 40 | – | 250 | 1.6 | 22060.0105 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 15.0 | 43 | – | 250 | 2.8 | 22060.0106 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 20.0 | 75 | – | 250 | 5.7 | 22060.0108 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | 75 | – | 250 | 9.1 | 22060.0110 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 45.0 | 120 | – | 250 | 16.0 | 22060.0112 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 64.0 | 160 | – | 250 | 26.0 | 22060.0116 |
M20 | 10.0 | 40 | 3.7 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 75.0 | 195 | – | 250 | 67.0 | 22060.0120 |
M24 | 12.0 | 52 | 3.7 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 75.0 | 245 | – | 250 | 129.0 | 22060.0124 |
Automatenstahl, Bolzen aus Thermoplast, Standard-Federkraft | ||||||||||||
M 4 | 1.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 16 | -30 | 50 | 0.9 | 22060.0204 |
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 19 | -30 | 50 | 1.5 | 22060.0205 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 19 | -30 | 50 | 2.3 | 22060.0206 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 39 | -30 | 50 | 5.0 | 22060.0208 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 39 | -30 | 50 | 8.1 | 22060.0210 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 53 | -30 | 50 | 14.0 | 22060.0212 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 100 | -30 | 50 | 31.0 | 22060.0216 |
rostfreier Stahl, Standard-Federkraft | ||||||||||||
M 3 | 1.0 | 12 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 4 | – | 250 | 0.9 | 22060.0403 |
M 4 | 1.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 16 | – | 250 | 0.9 | 22060.0404 |
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 19 | – | 250 | 1.7 | 22060.0405 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 19 | – | 250 | 2.8 | 22060.0406 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 39 | – | 250 | 4.6 | 22060.0408 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 39 | – | 250 | 9.5 | 22060.0410 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 53 | – | 250 | 16.0 | 22060.0412 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 100 | – | 250 | 34.0 | 22060.0416 |
M20 | 10.0 | 40 | 3.7 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 52.0 | 125 | – | 250 | 67.0 | 22060.0420 |
rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, Standard-Federkraft | ||||||||||||
M 4 | 1.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 16 | -30 | 50 | 0.9 | 22060.0604 |
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 19 | -30 | 50 | 1.6 | 22060.0605 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 19 | -30 | 50 | 2.5 | 22060.0606 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 39 | -30 | 50 | 5.1 | 22060.0608 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 39 | -30 | 50 | 8.5 | 22060.0610 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 53 | -30 | 50 | 14.0 | 22060.0612 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 100 | -30 | 50 | 31.0 | 22060.0616 |
Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | ||||
d1 | b | d | l | |||
[mm] | [g] | |||||
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig) | ||||||
![]() | M 3 | 50 | 2.35 | 55 | 17 | 22060.0903 |
M 4 | 50 | 3.00 | 55 | 18 | 22060.0904 | |
M 5 | 50 | 4.00 | 60 | 21 | 22060.0905 | |
M 6 | 60 | 4.70 | 60 | 30 | 22060.0906 | |
M 8 | 60 | 6.45 | 70 | 39 | 22060.0908 | |
M10 | 80 | 8.00 | 80 | 66 | 22060.0910 | |
M12 | 80 | 9.80 | 80 | 72 | 22060.0912 | |
M16 | 100 | 13.50 | 105 | 144 | 22060.0916 | |
M20 | 100 | 17.00 | 115 | 162 | 22060.0920 | |
M24 | 100 | 19.90 | 100 | 258 | 22070.0838 |
Teilenummer
|
---|
22060.0020 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundwerkstoff | d1 (mm) | Hub S (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | SW (mm) | n (mm) | t (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Bolzen | Hülse | REACH-konform | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M20 | 7 | M20 | 10 | 40 | ~ 52 | ~ 125 | 6 | 3,7 | 3 | - | 250 | Automatenstahl, gehärtet, brüniert | Automatenstahl, brüniert | Ja | 68 |
Loading...
Feder | Rostfreier Stahl | Konfliktmineralien frei | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Bolzendruckstücke / 22060 / Innensechskant, Schlitz, die Teilenummer ist 22060.0020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22060.0020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Temperatur min.(°C)
Ausführung
d1(mm)
Hub S(mm)
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
SW(mm)
n(mm)
t(mm)
Temperatur max.(°C)
Bolzen
Hülse
REACH-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22060.0006 |
22060.0008 |
22060.0010 |
22060.0024 |
22060.0105 |
22060.0106 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Grundwerkstoff | d1 (mm) | Hub S (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | SW (mm) | n (mm) | t (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Bolzen | Hülse | REACH-konform | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M6 | 2,5 | M6 | 2,7 | 20 | ~ 6 | ~ 19 | 2 | 1,3 | 0,9 | - | 250 | Automatenstahl, gehärtet, brüniert | Automatenstahl, brüniert | Ja | 2,8 | |||
2.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M8 | 3 | M8 | 3,5 | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | - | 250 | Automatenstahl, gehärtet, brüniert | Automatenstahl, brüniert | Ja | 5,8 | |||
2.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M10 | 3 | M10 | 4 | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 3 | 1,5 | 1,4 | - | 250 | Automatenstahl, gehärtet, brüniert | Automatenstahl, brüniert | Ja | 9,2 | |||
12.64 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M24 | 10 | M24 | 12 | 52 | ~ 70 | ~ 170 | 8 | 3,7 | 3 | - | 250 | Automatenstahl, gehärtet, brüniert | Automatenstahl, brüniert | Ja | 131 | |||
2.35 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M5 | 2,3 | M5 | 2,4 | 18 | ~ 11 | ~ 40 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | - | 250 | Automatenstahl, gehärtet, brüniert | Automatenstahl, brüniert | Ja | 1,6 | |||
2.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M6 | 2,5 | M6 | 2,7 | 20 | ~ 15 | ~ 43 | 2 | 1,3 | 0,9 | - | 250 | Automatenstahl, gehärtet, brüniert | Automatenstahl, brüniert | Ja | 2,8 |