Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22060.0450
Teilenummer
|
---|
22060.0450 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Stiftmaterial | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung der Spitze | Spitze, Wärmebehandlung | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | SW (mm) | n (mm) | t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | 3,5 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M10 | 4 | 28 | ~ 15 | ~ 30 | 3 | 1,5 | 1,4 |
Loading...
Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Mit Sicherungslack | Nicht im Lieferumfang | Schlüsselbohrung, Form | Sechskant |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur min.(°C) | -30 | Temperatur max.(°C) | 80 | Feder | Edelstahl |
Ausführung | Stift | Montage | Innensechskant | Dichtung | NBR |
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Bolzendruckstücke / 22060 / Stahl, rostfreier Stahl / Innensechskant, Schlitz, die Teilenummer ist 22060.0450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22060.0450.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Stiftmaterial
Grundwerkstoff
Ausführung
Hub S(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Oberflächenbehandlung der Spitze
Spitze, Wärmebehandlung
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
SW(mm)
n(mm)
t(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22060.0052 |
22060.0056 |
22060.0148 |
22060.0150 |
22060.0452 |
22060.0456 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Stiftmaterial | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung der Spitze | Spitze, Wärmebehandlung | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | SW (mm) | n (mm) | t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 4,0 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M12 | 6 | 35 | ~ 24 | ~ 50 | 4 | 2,7 | 2 | |||
13.46 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 5,0 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M16 | 7,5 | 40 | ~ 36 | ~ 58 | 5 | 3,2 | 2,5 | |||
6.44 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 3,0 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M8 | 3,8 | 26 | ~ 17 | ~ 39 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | |||
7.36 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 3,5 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M10 | 4 | 28 | ~ 22 | ~ 43 | 3 | 1,5 | 1,4 | |||
12.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | 4,0 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M12 | 6 | 35 | ~ 24 | ~ 50 | 4 | 2,7 | 2 | |||
20.83 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | 5,0 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M16 | 7,5 | 40 | ~ 36 | ~ 58 | 5 | 3,2 | 2,5 |