Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22100.0036
Teilenummer
|
---|
22100.0036 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | l0 (mm) | l3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Federrate (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | 3,80 | Vernickelt | 3,4 | - | 12 | 15 | 7,3 | ~ 5,9 | ~ 13,3 | 1,95 |
Loading...
Befestigungsmethode | Presspassung | Temperatur max.(°C) | 250 | Feder | Edelstahl 1.4310 |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
d2(mm)
Ausführung
Hub S(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper
d1(mm)
l(mm)
l0(mm)
l3(mm)
F1(N)
F2(N)
Federrate(N/mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften