Bolzendruckstücke / 2B020 / Schlitz / Inch (Teilenummern - CAD Download)

Bolzendruckstücke / 2B020 / Schlitz / Inch
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
Zum Positionieren, Schalten, Verriegeln, Einrasten sowie für weitere ähnliche Druckanwendungen.
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2B020.0272

Teilenummer
2B020.0272
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStiftmaterial Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Oberflächenbehandlung der Spitze Spitze, Wärmebehandlung d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Temperatur max.
(°C)
Gewinde Gewindesicherung

2.82 €

1 3 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] Automatenstahl0,078BrünierungBrünierungGehärtet1/4-200,11917/32~ 3~ 9,71942A-UNCJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Eingeschraubt Mit Sicherungslack Nicht im Lieferumfang Schlüsselbohrung, Form Schlitz
Temperatur min.(°C) -22 Feder Edelstahl Ausführung Stift
Montage Slot Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Bolzendruckstücke / 2B020 / Schlitz / Inch, die Teilenummer ist 2B020.0272.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2B020.0272.

Produktvarianten

Teilenummer
2B020.0040
2B020.0042
2B020.0046
2B020.0276
2B020.0278
2B020.0280
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSStiftmaterial Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Oberflächenbehandlung der Spitze Spitze, Wärmebehandlung d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Temperatur max.
(°C)
Gewinde Gewindesicherung

2.61 €

1 3 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] Automatenstahl0,065BrünierungBrünierungGehärtet10-320,09315/32~ 1~ 2,54822A-UNF-

2.06 €

1 3 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] Automatenstahl0,078BrünierungBrünierungGehärtet1/4-200,11917/32~ 1,1~ 3,54822A-UNC-

2.22 €

1 3 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] Automatenstahl0,084BrünierungBrünierungGehärtet5/16-180,13537/64~ 1~ 44822A-UNC-

2.93 €

1 3 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] Automatenstahl0,084BrünierungBrünierungGehärtet5/16-180,13537/64~ 3,8~ 131942A-UNCJa

2.93 €

1 3 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] Automatenstahl0,11BrünierungBrünierungGehärtet3/8-160,1865/8~ 4,5~ 161942A-UNCJa

4.59 €

1 3 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] Automatenstahl0,151BrünierungBrünierungGehärtet1/2-130,2483/4~ 5~ 22,41942A-UNCJa

Technischer Support