Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2B020.0250
Teilenummer
|
---|
2B020.0250 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Stiftmaterial | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung der Spitze | Spitze, Wärmebehandlung | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperatur max. (°C) | Gewinde | Gewindesicherung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 0,151 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | 1/2-13 | 0,248 | 3/4 | ~ 1,8 | ~ 5,5 | 194 | 2A-UNC | Ja |
Loading...
Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Mit Sicherungslack | Nicht im Lieferumfang | Schlüsselbohrung, Form | Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur min.(°C) | -22 | Feder | Edelstahl | Ausführung | Stift |
Montage | Slot | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Bolzendruckstücke / 2B020 / Schlitz / Inch, die Teilenummer ist 2B020.0250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2B020.0250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stiftmaterial
Grundwerkstoff
Ausführung
Hub S(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Oberflächenbehandlung der Spitze
Spitze, Wärmebehandlung
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperatur max.(°C)
Gewinde
Gewindesicherung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2B020.0040 |
2B020.0042 |
2B020.0046 |
2B020.0252 |
2B020.0263 |
2B020.0266 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Stiftmaterial | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung der Spitze | Spitze, Wärmebehandlung | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperatur max. (°C) | Gewinde | Gewindesicherung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 0,065 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | 10-32 | 0,093 | 15/32 | ~ 1 | ~ 2,5 | 482 | 2A-UNF | - | |||
2.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 0,078 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | 1/4-20 | 0,119 | 17/32 | ~ 1,1 | ~ 3,5 | 482 | 2A-UNC | - | |||
2.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 0,084 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | 5/16-18 | 0,135 | 37/64 | ~ 1 | ~ 4 | 482 | 2A-UNC | - | |||
5.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 0,215 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | 5/8-11 | 0,31 | 1 1/16 | ~ 2 | ~ 8,5 | 194 | 2A-UNC | Ja | |||
3.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 0,063 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | 6-32 | 0,046 | 3/8 | ~ 0,5 | ~ 2,5 | 194 | 2A-UNC | Ja | |||
3.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 0,052 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | 8-32 | 0,07 | 7/16 | ~ 1,8 | ~ 4,6 | 194 | 2A-UNC | Ja |