Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2B030.0363
Teilenummer
|
---|
2B030.0363 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Stiftmaterial | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung der Spitze | Spitze, Wärmebehandlung | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | SW (mm) | Temperatur max. (°C) | Gewinde | Gewindesicherung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | 0,063 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 6-32 | 0,046 | 17/32 | ~ 1,5 | ~ 3,4 | 1/16 | 194 | 2A-UNC | Ja |
Loading...
Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Mit Sicherungslack | Nicht im Lieferumfang | Schlüsselbohrung, Form | Sechskant |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur min.(°C) | -22 | Feder | Edelstahl | Ausführung | Stift |
Montage | Innensechskant | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Bolzendruckstücke / 2B030 / Innensechskant, die Teilenummer ist 2B030.0363.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2B030.0363.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stiftmaterial
Grundwerkstoff
Ausführung
Hub S(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Oberflächenbehandlung der Spitze
Spitze, Wärmebehandlung
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
SW(mm)
Temperatur max.(°C)
Gewinde
Gewindesicherung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2B030.0042 |
2B030.0044 |
2B030.0046 |
2B030.0366 |
2B030.0370 |
2B030.0372 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Stiftmaterial | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung der Spitze | Spitze, Wärmebehandlung | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | SW (mm) | Temperatur max. (°C) | Gewinde | Gewindesicherung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 0,188 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | 1/4-20 | 0,119 | 1 | ~ 1 | ~ 4 | 1/8 | 482 | 2A-UNC | - | |||
2.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 0,188 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | 1/4-28 | 0,119 | 1 | ~ 1 | ~ 4 | 1/8 | 482 | 2A-UNF | - | |||
2.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 0,188 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | 5/16-18 | 0,135 | 1 | ~ 1,5 | ~ 4,5 | 5/32 | 482 | 2A-UNC | - | |||
4.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | 0,094 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 8-32 | 0,07 | 5/8 | ~ 2,6 | ~ 6,6 | 5/64 | 194 | 2A-UNC | Ja | |||
4.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | 0,125 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 10-32 | 0,093 | 3/4 | ~ 3,2 | ~ 9 | 3/32 | 194 | 2A-UNF | Ja | |||
5.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | 0,188 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 1/4-20 | 0,119 | 1 | ~ 3,1 | ~ 10,1 | 1/8 | 194 | 2A-UNC | Ja |