Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23185.0216
Teilenummer
|
---|
23185.0216 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 | h1 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | SW (mm) | Spannkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M16 | 0 - 40 | 20 | 150 | 35 | 36 | 125 | 12 | 24 | 40 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Ausführung | Korpus | Ausführung | Niederhalter |
---|---|---|---|---|---|
Spannarmlänge, Ausführung | Standard | Spanneisen | Stahl, gehärtet, verzinkt | Mutter | Vergüteter Stahl |
Scheibe | Vergüteter Stahl | Schraube | Vergüteter Stahl | Konfliktmineralien frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Stiftschraube, die Teilenummer ist 23185.0216.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23185.0216.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
a1(mm)
a2(mm)
a3(mm)
b1(mm)
b2(mm)
d1(mm)
d2
h1(mm)
h2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
s(mm)
SW(mm)
Spannkraft(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23185.0213 |
23185.0214 |
23185.0215 |
23185.0217 |
23185.0218 |
23185.0219 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 | h1 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | SW (mm) | Spannkraft (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 27 | 12 | 17 | 44 | 30 | 13 | M12 | 0 - 55 | 18 | 115 | 25 | 30 | 125 | 11 | 18 | 30 | |||
106.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M12 | 0 - 50 | 20 | 150 | 35 | 36 | 125 | 12 | 18 | 40 | |||
107.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M12 | 0 - 70 | 20 | 150 | 35 | 36 | 160 | 12 | 18 | 40 | |||
110.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M16 | 0 - 70 | 20 | 150 | 35 | 36 | 160 | 12 | 24 | 40 | |||
137.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 21 | M16 | 0 - 40 | 30 | 187 | 44 | 44 | 160 | 14 | 24 | 60 | |||
139.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 21 | M16 | 0 - 80 | 30 | 187 | 44 | 44 | 200 | 14 | 24 | 60 |