Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23190.0038
Teilenummer
|
---|
23190.0038 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | d | h2 min. (mm) | h2 max. (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.51 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | M12 | 10 | 69 | 100 | 15 | 125 | 12 | 3 |
Loading...
Werkstoff | vergüteter Stahl | Ausführung | Korpus | Ausführung | Niederhalter |
---|---|---|---|---|---|
Spanneisen | Vergütetes Stahlblech | Schonplatte | Messing, gelötet | Konfliktmineralien frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Spanneisen, mit Schonplatte, die Teilenummer ist 23190.0038.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23190.0038.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
a(mm)
b1(mm)
d
h2 min.(mm)
h2 max.(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
s(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23190.0015 |
23190.0016 |
23190.0020 |
23190.0040 |
23190.0041 |
23190.0042 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | d | h2 min. (mm) | h2 max. (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.39 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 9 | M8 | 8 | 15 | 60 | 10 | 50 | 8 | 2 | |||
40.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 9 | M8 | 8 | 45 | 60 | 10 | 80 | 8 | 2 | |||
26.23 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 11 | M10 | - | - | 80 | 12 | - | 10 | 2 | |||
42.87 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 18 | M16 | - | - | 125 | 20 | - | 16 | 3 | |||
57.14 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 18 | M16 | 12 | 30 | 125 | 20 | - | 16 | 3 | |||
57.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 18 | M16 | 12 | 90 | 125 | 20 | - | 16 | 3 |