Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23220.0150
Teilenummer
|
---|
23220.0150 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d1 (mm) | d2 | e (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | R (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | Hub (mm) | Für Spannhebel: d1 (mm) | Für Spannhebel: d2 (metr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 50 | 25 | 13 | M10 | 20 | 24400.0411 | 24 | 14 | 14 | 150 | 90 | 20 | - | 17 | 74 | - | 15 | 2.5 | 6 | 22 | M8 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Ausführung | Korpus | Ausführung | Zug- und Druckspannung, 360° montierbar |
---|---|---|---|---|---|
Griff | Zinkdruckguss | Spanner | Stahl, einsatzgehärtet, geschwärzt, geschliffen | Konfliktmineralien frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Ausgleichspanner, die Teilenummer ist 23220.0150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23220.0150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l4(mm)
l7(mm)
Ausführung
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
d1(mm)
d2
e(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l5(mm)
l6(mm)
R(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
Hub(mm)
Für Spannhebel: d1(mm)
Für Spannhebel: d2 (metr.)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23220.0085 |
23220.0170 |
23220.0300 |
23220.0450 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d1 (mm) | d2 | e (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | R (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | Hub (mm) | Für Spannhebel: d1 (mm) | Für Spannhebel: d2 (metr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | 8.5 | M8 | 13 | 24400.0311 | 19.5 | 11.5 | 11.5 | 75 | 35 | 13 | - | 13 | 62 | 5 | - | 0.5 | 3 | 18 | M6 | |||
422.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 60 | 20 | 17 | M16 | 26 | 24400.0611 | 34 | 21.5 | 21.5 | 170 | 100 | 25 | - | 27 | 108 | 11 | - | 5 | 11 | 30 | M12 | |||
452.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 50 | 25 | 13 | M10 | 20 | 24400.0411 | 24 | 14 | 14 | 300 | 100 | 30 | 160 | 17 | 74 | - | 15 | 2.5 | 6 | 22 | M8 | |||
647.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 85 | 40 | 25 | M20 | 32 | 24420.021 | 40 | 25 | 25 | 387 | 110 | 30 | 200 | 30 | 89 | - | 24 | 10 | 11 | 25 | M10 |