Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23470.0030
Teilenummer
|
---|
23470.0030 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Ausführung | Ausführung | b (mm) | d | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Tragkraft (kN) | Passend für Größe (mm) | Größenbereich (mm) | Aufsätze | Halter | Schraubböcke | Konfliktmineralien frei | REACH-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv. | Korpus | Niederhalter | - | - | 100 | 80 | Tr 65 x 10 | 12 | - | 190 | 300 | - | - | 350 | - | - | Stahl einsatzgehärtet | Stahl | Stahl 1.0503 lackiert | Ja | Ja |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubböcke, die Teilenummer ist 23470.0030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23470.0030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
b(mm)
d
l(mm)
l3(mm)
l4(mm)
Passend für Größe(mm)
Größenbereich(mm)
Ausführung
Ausführung
Ausführung
d1(mm)
d2
d3(mm)
d4
l1(mm)
l2(mm)
Tragkraft(kN)
Aufsätze
Halter
Schraubböcke
Konfliktmineralien frei
REACH-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23470.0010 |
23470.0014 |
23470.0021 |
23470.0170 |
23470.0171 |
23470.0172 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Ausführung | Ausführung | b (mm) | d | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Tragkraft (kN) | Passend für Größe (mm) | Größenbereich (mm) | Aufsätze | Halter | Schraubböcke | Konfliktmineralien frei | REACH-konform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv. | Korpus | Niederhalter | - | - | 50 | 50 | Tr 30 x 4 | 12 | - | 70 | 100 | - | - | 60 | - | - | Stahl einsatzgehärtet | Stahl | Stahl 1.0503 lackiert | Ja | Ja | |||
97.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv. | Korpus | Niederhalter | - | - | 69 | 69 | Tr 40 x 7 | 12 | - | 100 | 140 | - | - | 100 | - | - | Stahl einsatzgehärtet | Stahl | Stahl 1.0503 lackiert | Ja | Ja | |||
188.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv. | Korpus | Niederhalter | - | - | 80 | 70 | Tr 50 x 8 | 12 | - | 140 | 210 | - | - | 170 | - | - | Stahl einsatzgehärtet | Stahl | Stahl 1.0503 lackiert | Ja | Ja | |||
- | 11.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Optionale Bauteile | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | Stahl einsatzgehärtet | - | - | - | - | ||
- | 9.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | Optionale Bauteile | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 - 300 | Stahl einsatzgehärtet | - | - | - | - | ||
- | 20.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | Optionale Bauteile | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 - 300 | Stahl einsatzgehärtet | - | - | - | - |