Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22750.0104
![]() | Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden. |
Abmessungen | H1 min. | Aufnahmebohrung D1 | dynamische Tragzahl C | Gewicht | Art.-Nr. | |||||
d1 | Kugeldurchmesser | d2 | h1 | h2 | h3 | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [g] | ||||||
Kugel aus Kugellagerstahl | ||||||||||
24-0.13 | 15 | 31 | 9.5±0.2 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | 24 | 500 | 42 | 22750.0104 |
36-0.16 | 22 | 45 | 9.8±0.2 | 28.6 | 6.0 | 2.0 | 36 | 1300 | 144 | 22750.0108 |
45-0.16 | 30 | 55 | 13.8±0.3 | 37.5 | 8.0 | 2.5 | 45 | 2500 | 292 | 22750.0112 |
Kugel aus rostfreiem Stahl | ||||||||||
24-0.13 | 15 | 31 | 9.5±0.2 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | 24 | 370 | 42 | 22750.0124 |
36-0.16 | 22 | 45 | 9.8±0.2 | 28.6 | 6.0 | 2.0 | 36 | 970 | 143 | 22750.0128 |
45-0.16 | 30 | 55 | 13.8±0.3 | 37.5 | 8.0 | 2.5 | 45 | 1900 | 290 | 22750.0132 |
passend für Kugelrolle | Gewicht | Art.-Nr. | |
[mm] | [g] | ||
Kugel aus Kugellagerstahl | |||
![]() | 24 | 451 | 22750.0144 |
36 | 480 | 22750.0148 | |
45 | 503 | 22750.0152 |
Teilenummer
|
---|
22750.0104 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Form | Belastbarkeitsbereich (N) | Tragefigur C (N) | Gehäusematerial | Kugelmaterial | d1 (Ø) | Ø Kugel (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Deckel | passend für Kugelrolle (mm) | Konfliktmineralfrei | REACH-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard | Zylinder | 100.1 bis 500.0 | 500 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Kugellagerstahl | 24 | 15 | 31 | 24 | 9.5 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | Stahl, verzinkt | - | Ja | Ja |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelrollen / Material wählbar / 22750, die Teilenummer ist 22750.0104.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22750.0104.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Kugelmaterial
passend für Kugelrolle(mm)
Ausführung
Ausführung
Form
Belastbarkeitsbereich(N)
Tragefigur C(N)
d1(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Deckel
Konfliktmineralfrei
REACH-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22750.0108 |
22750.0112 |
22750.0124 |
22750.0128 |
22750.0132 |
22750.0144 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Form | Belastbarkeitsbereich (N) | Tragefigur C (N) | Gehäusematerial | Kugelmaterial | d1 (Ø) | Ø Kugel (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Deckel | passend für Kugelrolle (mm) | Konfliktmineralfrei | REACH-konform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.38 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard | Zylinder | 500.1 bis 5000 | 1300 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Kugellagerstahl | 36 | 22 | 45 | 36 | 9.8 | 28.6 | 6 | 2 | Stahl, verzinkt | - | Ja | Ja | |||
43.08 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard | Zylinder | 500.1 bis 5000 | 2500 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Kugellagerstahl | 45 | 30 | 55 | 45 | 13.8 | 37.5 | 8 | 2.5 | Stahl, verzinkt | - | Ja | Ja | |||
27.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard | Zylinder | 100.1 bis 500.0 | 370 | [Stahl] Stahl | Rostfreier Stahl | 24 | 15 | 31 | 24 | 9.5 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | Stahl, verzinkt | - | Ja | Ja | |||
42.80 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard | Zylinder | 500.1 bis 5000 | 970 | [Stahl] Stahl | Rostfreier Stahl | 36 | 22 | 45 | 36 | 9.8 | 28.6 | 6 | 2 | Stahl, verzinkt | - | Ja | Ja | |||
65.72 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard | Zylinder | 500.1 bis 5000 | 1900 | [Stahl] Stahl | Rostfreier Stahl | 45 | 30 | 55 | 45 | 13.8 | 37.5 | 8 | 2.5 | Stahl, verzinkt | - | Ja | Ja | |||
- | 94.66 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Zubehör | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |