Kugelrollen / Material wählbar / 22750 (Teilenummern - CAD Download)

Kugelrollen / Material wählbar / 22750
Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen, die eine große Toleranz an der Aufnahmebohrung zulassen.
Diese Kugelrollen können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden.
Aufgrund der schrägen Deckelform sollte der Montagedorn EH 22750. verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22750.0128

Kugelrollen • mit Befestigungselementen, EH 22750.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.

Werkstoff

Deckel
• Stahl, galvanisch verzinkt
Gehäuse
• Stahl, galvanisch verzinkt
Kugel
• Kugellagerstahl
• Rostfreier Stahl

Montage

Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen, die eine große Toleranz an der Aufnahmebohrung zulassen.
Diese Kugelrollen können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden.
Aufgrund der schrägen Deckelform sollte der Montagedorn EH 22750. verwendet werden.

MASSZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenH1
min.
Aufnahmebohrung
D1
dynamische
Tragzahl C
GewichtArt.-Nr.
d1Kugeldurchmesserd2h1h2h3  
[mm][mm][mm][N][g] 
Kugel aus Kugellagerstahl
24-0.1315319.5±0.220.55.51.5245004222750.0104
36-0.1622459.8±0.228.66.02.036130014422750.0108
45-0.16305513.8±0.337.58.02.545250029222750.0112
Kugel aus rostfreiem Stahl
24-0.1315319.5±0.220.55.51.5243704222750.0124
36-0.1622459.8±0.228.66.02.03697014322750.0128
45-0.16305513.8±0.337.58.02.545190029022750.0132

ZUBEHÖR

 passend für KugelrolleGewichtArt.-Nr.
 [mm][g] 
Kugel aus Kugellagerstahl
2445122750.0144
3648022750.0148
4550322750.0152

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22750.0128
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Form Belastbarkeitsbereich
(N)
Tragefigur C
(N)
Gehäusematerial Kugelmaterial d1
(Ø)
Ø Kugel
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Deckel passend für Kugelrolle
(mm)
Konfliktmineralfrei REACH-konform

42.80 €

1 2 Arbeitstage 10StandardZylinder500.1 bis 5000970[Stahl] StahlRostfreier Stahl362245369.828.662Stahl, verzinkt-JaJa

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelrollen / Material wählbar / 22750, die Teilenummer ist 22750.0128.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22750.0128.

Produktvarianten

Teilenummer
22750.0108
22750.0112
22750.0124
22750.0132
22750.0144
22750.0148
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Form Belastbarkeitsbereich
(N)
Tragefigur C
(N)
Gehäusematerial Kugelmaterial d1
(Ø)
Ø Kugel
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Deckel passend für Kugelrolle
(mm)
Konfliktmineralfrei REACH-konform

22.38 €

1 2 Arbeitstage 10StandardZylinder500.1 bis 50001300[Stahl] Stahl[Stahl] Kugellagerstahl362245369.828.662Stahl, verzinkt-JaJa

43.08 €

1 2 Arbeitstage 10StandardZylinder500.1 bis 50002500[Stahl] Stahl[Stahl] Kugellagerstahl4530554513.837.582.5Stahl, verzinkt-JaJa

27.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10StandardZylinder100.1 bis 500.0370[Stahl] StahlRostfreier Stahl241531249.520.55.51.5Stahl, verzinkt-JaJa

65.72 €

2 2 Arbeitstage 10StandardZylinder500.1 bis 50001900[Stahl] StahlRostfreier Stahl4530554513.837.582.5Stahl, verzinkt-JaJa
-

94.66 €

1 2 Arbeitstage 10[Sonstige] ZubehörSonstige-------------24--
-

101.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Sonstige] ZubehörSonstige-------------36--

Technischer Support