Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22860.0132
Teilenummer
|
---|
22860.0132 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser des kreisförmigen Montageteils (φ) | Maximale Betriebstemperatur (℃) | Größe Schauöffnung (mm) | Konfliktmineralfrei | REACH-konform | b min. (mm) | d [h9] (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | e (mm) | l1 (mm) | h (mm) | l7 (mm) | x (mm) | Betriebstemperatur min. (℃) | Dichtungsring | Reflektor | Ringmutter | Schauglas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.71 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 38 | 70 | 32 | ja | ja | 12 | - | 32 | 45 | 3 | 45 | 40 | 5.5 | 8 | 5.5 | ~ 18 | -20 | NBR, öl und benzinfest | Kunststoff, weiß | Aluminium | Plexiglas PMMA, glasklar |
Loading...
Modell | Runde Ausführung | Rundes Modell | Eingebettete Ausführung (Mit Schulter) | Zusatzfunktionen zur Sichtbarkeit des Niveaus | Leitung |
---|---|---|---|---|---|
Weitere hinzugefügte Funktionen | Nicht im Lieferumfang | Haupteinheits-Material | Kunststoff | Preferential Origin | CE |
Sie befinden sich auf der Seite für Ölschaugläser, die Teilenummer ist 22860.0132.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22860.0132.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d [h9](mm)
Ausführung
Außendurchmesser des kreisförmigen Montageteils(φ)
Maximale Betriebstemperatur(℃)
Größe Schauöffnung(mm)
Konfliktmineralfrei
REACH-konform
b min.(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
e(mm)
l1(mm)
h(mm)
l7(mm)
x(mm)
Betriebstemperatur min.(℃)
Dichtungsring
Reflektor
Ringmutter
Schauglas
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22860.0050 |
22860.0116 |
22860.0122 |
22860.0150 |
22860.0816 |
22860.0822 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Außendurchmesser des kreisförmigen Montageteils (φ) | Maximale Betriebstemperatur (℃) | Größe Schauöffnung (mm) | Konfliktmineralfrei | REACH-konform | b min. (mm) | d [h9] (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | e (mm) | l1 (mm) | h (mm) | l7 (mm) | x (mm) | Betriebstemperatur min. (℃) | Dichtungsring | Reflektor | Ringmutter | Schauglas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.35 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 58 | 70 | 50 | ja | ja | 14 | - | 50 | 64 | 3 | 64 | 58.5 | 5.5 | - | 5.5 | ~ 22 | -20 | NBR, öl und benzinfest | Kunststoff, weiß | Aluminium | Plexiglas PMMA, glasklar | |||
10.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 70 | 16 | ja | ja | 9 | - | 16 | 25 | 2.2 | 25 | 21 | 3.5 | 5 | 3.5 | ~ 15 | -20 | NBR, öl und benzinfest | Kunststoff, weiß | Aluminium | Plexiglas PMMA, glasklar | |||
11.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 28 | 70 | 22 | ja | ja | 10 | - | 22 | 35 | 3 | 35 | 30 | 4.5 | 6 | 4.5 | ~ 15 | -20 | NBR, öl und benzinfest | Kunststoff, weiß | Aluminium | Plexiglas PMMA, glasklar | |||
22.09 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 58 | 70 | 50 | ja | ja | 14 | - | 50 | 64 | 3 | 64 | 58.5 | 5.5 | 10 | 5.5 | ~ 22 | -20 | NBR, öl und benzinfest | Kunststoff, weiß | Aluminium | Plexiglas PMMA, glasklar | |||
- | 7.24 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | - | 16 | - | - | - | 2 | 16 | - | 2.2 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 7.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | 22 | - | - | - | 2.8 | 22 | - | 3 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |