Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22040.0006
Teilenummer
|
---|
22040.0006 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Werkstoff (Kugel) | Durchmesser (Regelgewinde) (mm) | [S] Hub (mm) | Last (initial) (N) | Last (max.) (N) | d1 | d2 (mm) | Kugel | l (mm) | n (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | 6 | 0,9 | 12 | 17 | M6 | 3,5 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 14 | 1 |
Loading...
Montageart | Screw (minus groove) | [M] Werkstoff (Grundkörper) | Thermoplastic POM | Gewindesicherung | Presence |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (Grundkörper) | No | Wärmebehandlung (Kugel) | Hardening | Initiallast (Feder)(N) | 0.01 bis 50 |
Feder | Rostfreier Stahl | Temperatur min.(°C) | -30 | Temperatur max.(°C) | 50 |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugeldruckstücke / Kunststoffausführung, die Teilenummer ist 22040.0006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22040.0006.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[M] Werkstoff (Kugel)
Durchmesser (Regelgewinde)(mm)
[S] Hub(mm)
Last (initial)(N)
d1
d2(mm)
Kugel
l(mm)
n(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22040.0008 |
22040.0010 |
22040.0406 |
22040.0408 |
22040.0410 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [M] Werkstoff (Kugel) | Durchmesser (Regelgewinde) (mm) | [S] Hub (mm) | Last (initial) (N) | Last (max.) (N) | d1 | d2 (mm) | Kugel | l (mm) | n (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | 8 | 1,5 | 20 | 35 | M8 | 5 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 16 | 1,2 | |||
1.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | 10 | 1.9 / 1,9 | 25 | 45 | M10 | 6 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 19 | 1,5 | |||
1.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kunststoff | 6 | 0,9 | 12 | 17 | M6 | 3,5 | Thermoplast POM, weiß | 14 | 1 | |||
1.38 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kunststoff | 8 | 1,5 | 20 | 35 | M8 | 5 | Thermoplast POM, weiß | 16 | 1,2 | |||
1.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kunststoff | 10 | 1.9 / 1,9 | 25 | 45 | M10 | 6 | Thermoplast POM, weiß | 19 | 1,5 |