Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22050.0020
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden. |
Standard-Federkraft | verstärkte Federkraft |
Abmessungen | Hub | Federkraft1) | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | ||||
d1 | d2 | l | n | s | F1 | F2 | max. | ||
~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||
Automatenstahl, Standard-Federkraft | |||||||||
M 3 | 1.5 | 7 | 0.40 | 0.4 | 3.0 | 4.5 | 250 | 0.2 | 22050.0003 |
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 8.5 | 14.0 | 250 | 0.4 | 22050.0004 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 8.0 | 14.0 | 250 | 1.0 | 22050.0005 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 250 | 1.7 | 22050.0006 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 250 | 3.5 | 22050.0008 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 24.0 | 45.0 | 250 | 6.5 | 22050.0010 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 26.0 | 49.0 | 250 | 11.0 | 22050.0012 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 41.0 | 86.0 | 250 | 22.0 | 22050.0016 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 56.0 | 111.0 | 250 | 45.0 | 22050.0020 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 81.0 | 151.0 | 250 | 72.0 | 22050.0024 |
Automatenstahl, verstärkte Federkraft | |||||||||
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 12.0 | 18.0 | 250 | 0.4 | 22050.0204 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 15.0 | 22.0 | 250 | 1.0 | 22050.0205 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 19.0 | 28.0 | 250 | 1.7 | 22050.0206 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 36.0 | 62.0 | 250 | 3.6 | 22050.0208 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 57.0 | 104.0 | 250 | 6.7 | 22050.0210 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 61.0 | 110.0 | 250 | 11.0 | 22050.0212 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 68.0 | 142.0 | 250 | 23.0 | 22050.0216 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 84.0 | 166.0 | 250 | 45.0 | 22050.0220 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 127.0 | 237.0 | 250 | 72.0 | 22050.0224 |
rostfreier Stahl, Standard-Federkraft | |||||||||
M 2 | 1.0 | 4 | 0.25 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 250 | 0.1 | 22050.0402 |
M 3 | 1.5 | 7 | 0.40 | 0.4 | 3.0 | 4.5 | 250 | 0.2 | 22050.0403 |
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 8.5 | 14.0 | 250 | 0.5 | 22050.0404 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 8.0 | 14.0 | 250 | 1.0 | 22050.0405 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 250 | 1.7 | 22050.0406 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 250 | 3.6 | 22050.0408 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 24.0 | 45.0 | 250 | 6.6 | 22050.0410 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 26.0 | 49.0 | 250 | 11.0 | 22050.0412 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 41.0 | 86.0 | 250 | 22.0 | 22050.0416 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 56.0 | 111.0 | 250 | 45.0 | 22050.0420 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 81.0 | 151.0 | 250 | 73.0 | 22050.0424 |
rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft | |||||||||
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 12.0 | 18.0 | 250 | 0.5 | 22050.0604 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 15.0 | 22.0 | 250 | 1.0 | 22050.0605 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 19.0 | 28.0 | 250 | 1.7 | 22050.0606 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 36.0 | 62.0 | 250 | 3.7 | 22050.0608 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 57.0 | 104.0 | 250 | 6.8 | 22050.0610 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 61.0 | 110.0 | 250 | 11.0 | 22050.0612 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 68.0 | 142.0 | 250 | 23.0 | 22050.0616 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 84.0 | 166.0 | 250 | 45.0 | 22050.0620 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 127.0 | 237.0 | 250 | 73.0 | 22050.0624 |
Teilenummer
|
---|
22050.0020 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Werkstoff (Grundkörper) | Durchmesser (Regelgewinde) (mm) | [S] Hub (mm) | Last (initial) (N) | Last (max.) (N) | d1 | d2 (mm) | Hülse | Kugel | l (mm) | n (mm) | REACH-konform | l (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 20 | 4,5 | 56 | 111 | M20 | 12 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 30 | 2,5 | ja | - | 45 |
Loading...
Feder | Rostfreier Stahl | Temperatur max.(°C) | 250 | Konfliktmineralien frei | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kugeldruckstücke / Schlitz, die Teilenummer ist 22050.0020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22050.0020.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
l(mm)
Ausführung
[M] Werkstoff (Grundkörper)
Durchmesser (Regelgewinde)(mm)
[S] Hub(mm)
Last (initial)(N)
d1
d2(mm)
Hülse
Kugel
l(mm)
n(mm)
REACH-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22050.0006 |
22050.0008 |
22050.0010 |
22050.0024 |
22050.0204 |
22050.0205 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [M] Werkstoff (Grundkörper) | Durchmesser (Regelgewinde) (mm) | [S] Hub (mm) | Last (initial) (N) | Last (max.) (N) | d1 | d2 (mm) | Hülse | Kugel | l (mm) | n (mm) | REACH-konform | l (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 6 | 1 | 11 | 18 | M6 | 3,5 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 14 | 1 | ja | - | 1,7 | |||
1.08 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | 8 | 1,5 | 18 | 31 | M8 | 4,5 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 16 | 1,2 | ja | - | 3,5 | |||
1.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 10 | 2 | 24 | 45 | M10 | 6 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 19 | 1,5 | ja | - | 6,6 | |||
7.83 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | 24 | 5,5 | 81 | 151 | M24 | 15 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 34 | 3 | ja | - | 72 | |||
0.93 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Stahl | 4 | 0,8 | 12 | 18 | M4 | 2,5 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 9 | 0,6 | - | 9 | 0,4 | |||
0.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 5 | 0,9 | 15 | 22 | M5 | 3 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 12 | 0,8 | ja | - | 1 |