Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22050.1100
![]() | Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden. Definierte Einschraubtiefe durch Kopf. |
![]() | ![]() | |
Standard-Federkraft | verstärkte Federkraft |
Abmessungen | Hub | Federkraft1) | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | n | s | F1 | F2 | max. | ||
min. | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||
Automatenstahl, Standard-Federkraft | ||||||||||||
M 4 | 2.5 | 6 | 9.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 0.8 | 8.0 | 14.0 | 250 | 1.0 | 22050.0930 |
M 5 | 3.0 | 8 | 12.5 | 8.5 | 6.7 | 0.8 | 0.9 | 8.0 | 14.0 | 250 | 2.2 | 22050.0931 |
M 6 | 3.5 | 10 | 14.0 | 9.0 | – | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 250 | 3.7 | 22050.0932 |
M 8 | 4.5 | 13 | 16.5 | 11.0 | – | 1.2 | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 250 | 7.4 | 22050.0933 |
M10 | 6.0 | 16 | 20.0 | 14.0 | – | 1.5 | 2.0 | 24.0 | 45.0 | 250 | 13.0 | 22050.0934 |
M12 | 8.0 | 18 | 22.0 | 15.0 | – | 2.0 | 2.5 | 26.0 | 49.0 | 250 | 19.0 | 22050.0935 |
Automatenstahl, verstärkte Federkraft | ||||||||||||
M 4 | 2.5 | 6 | 9.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 0.8 | 12.0 | 18.0 | 250 | 0.9 | 22050.1040 |
M 5 | 3.0 | 8 | 12.5 | 8.5 | 6.7 | 0.8 | 0.9 | 15.0 | 22.0 | 250 | 2.2 | 22050.1050 |
M 6 | 3.5 | 10 | 14.0 | 9.0 | – | 1.0 | 1.0 | 19.3 | 26.6 | 250 | 3.8 | 22050.1060 |
M 8 | 4.5 | 13 | 16.5 | 11.0 | – | 1.2 | 1.5 | 36.0 | 60.5 | 250 | 7.5 | 22050.1080 |
M10 | 6.0 | 16 | 20.0 | 14.0 | – | 1.5 | 2.0 | 57.0 | 103.5 | 250 | 13.0 | 22050.1100 |
M12 | 8.0 | 18 | 22.0 | 15.0 | – | 2.0 | 2.5 | 61.0 | 110.0 | 250 | 19.0 | 22050.1120 |
rostfreier Stahl, Standard-Federkraft | ||||||||||||
M 4 | 2.5 | 6 | 9.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 0.8 | 8.0 | 14.0 | 250 | 1.0 | 22050.0940 |
M 5 | 3.0 | 8 | 12.5 | 8.5 | 6.7 | 0.8 | 0.9 | 8.0 | 14.0 | 250 | 2.2 | 22050.0941 |
M 6 | 3.5 | 10 | 14.0 | 9.0 | – | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 250 | 3.8 | 22050.0942 |
M 8 | 4.5 | 13 | 16.5 | 11.0 | – | 1.2 | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 250 | 7.5 | 22050.0943 |
M10 | 6.0 | 16 | 20.0 | 14.0 | – | 1.5 | 2.0 | 24.0 | 45.0 | 250 | 13.0 | 22050.0944 |
M12 | 8.0 | 18 | 22.0 | 15.0 | – | 2.0 | 2.5 | 26.0 | 49.0 | 250 | 19.0 | 22050.0945 |
rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft | ||||||||||||
M 4 | 2.5 | 6 | 9.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 0.8 | 12.0 | 18.0 | 250 | 1.0 | 22050.1240 |
M 5 | 3.0 | 8 | 12.5 | 8.5 | 6.7 | 0.8 | 0.9 | 15.0 | 22.0 | 250 | 2.2 | 22050.1250 |
M 6 | 3.5 | 10 | 14.0 | 9.0 | – | 1.0 | 1.0 | 19.3 | 26.6 | 250 | 3.8 | 22050.1260 |
M 8 | 4.5 | 13 | 16.5 | 11.0 | – | 1.2 | 1.5 | 36.0 | 60.5 | 250 | 7.6 | 22050.1280 |
M10 | 6.0 | 16 | 20.0 | 14.0 | – | 1.5 | 2.0 | 57.0 | 103.5 | 250 | 13.0 | 22050.1300 |
M12 | 8.0 | 18 | 22.0 | 15.0 | – | 2.0 | 2.5 | 61.0 | 110.0 | 250 | 19.0 | 22050.1320 |
Teilenummer
|
---|
22050.1100 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Werkstoff (Grundkörper) | Durchmesser (Regelgewinde) (mm) | [S] Hub (mm) | Last (initial) (N) | Last (max.) (N) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | Hülse | Kugel | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | n (mm) | REACH-konform | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Stahl | 10 | 2 | 57 | 103,5 | M10 | 6 | 16 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 20 | 14 | - | 1,5 | - | 14 |
Loading...
Feder | Rostfreier Stahl | Temperatur max.(°C) | 250 | Konfliktmineralien frei | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kugeldruckstücke / Kopf / Schlitz, die Teilenummer ist 22050.1100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22050.1100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l3(mm)
REACH-konform
Ausführung
[M] Werkstoff (Grundkörper)
Durchmesser (Regelgewinde)(mm)
[S] Hub(mm)
Last (initial)(N)
d1
d2(mm)
d3(mm)
Hülse
Kugel
l1(mm)
l2(mm)
n(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22050.0933 |
22050.0934 |
22050.0935 |
22050.1120 |
22050.1240 |
22050.1250 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [M] Werkstoff (Grundkörper) | Durchmesser (Regelgewinde) (mm) | [S] Hub (mm) | Last (initial) (N) | Last (max.) (N) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | Hülse | Kugel | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | n (mm) | REACH-konform | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.85 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | 8 | 1,5 | 18 | 31 | M8 | 4,5 | 13 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 16,5 | 11 | - | 1,2 | ja | 7,5 | |||
4.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 10 | 2 | 24 | 45 | M10 | 6 | 16 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 20 | 14 | - | 1,5 | ja | 14 | |||
4.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 12 | 2.5 / 2,5 | 26 | 49 | M12 | 8 | 18 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 22 | 15 | - | 2 | ja | 19 | |||
5.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Stahl | 12 | 2,5 | 61 | 110 | M12 | 8 | 18 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 22 | 15 | - | 2 | - | 19 | |||
4.77 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Edelstahl | 4 | 0,8 | 12 | 18 | M4 | 2,5 | 6 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 9,5 | 6,5 | 5 | 0,6 | - | 1,2 | |||
5.31 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Edelstahl | 5 | 0,9 | 15 | 22 | M5 | 3 | 8 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 12,5 | 8,5 | 6,7 | 0,8 | - | 2,4 |