Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22050.1406
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit. Eigenschaften Keramikkugel: • Besonders schlagfest • Verschleißarm • Antimagnetisch • Elektrisch isolierend |
Standard-Federkraft | verstärkte Federkraft |
Abmessungen | Hub | Federkraft1) | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | ||||
d1 | d2 | l | n | s | F1 | F2 | max. | ||
~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||
rostfreier Stahl A4, Standard-Federkraft | |||||||||
M 4 | 2.5 | 9 | 0.6 | 0.8 | 8.5 | 14 | 250 | 0.4 | 22050.1404 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.8 | 0.9 | 8.0 | 14 | 250 | 0.9 | 22050.1405 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 18 | 250 | 1.6 | 22050.1406 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.2 | 1.5 | 18.0 | 31 | 250 | 3.4 | 22050.1408 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.5 | 2.0 | 24.0 | 45 | 250 | 6.2 | 22050.1410 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.0 | 2.5 | 26.0 | 49 | 250 | 9.6 | 22050.1412 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.0 | 3.5 | 41.0 | 86 | 250 | 21.0 | 22050.1416 |
rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft | |||||||||
M 4 | 2.5 | 9 | 0.6 | 0.8 | 12.0 | 18 | 250 | 0.4 | 22050.1604 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.8 | 0.9 | 15.0 | 22 | 250 | 1.0 | 22050.1605 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 28 | 250 | 1.6 | 22050.1606 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.2 | 1.5 | 36.0 | 62 | 250 | 3.5 | 22050.1608 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.5 | 2.0 | 57.0 | 104 | 250 | 6.3 | 22050.1610 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.0 | 2.5 | 61.0 | 110 | 250 | 9.6 | 22050.1612 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.0 | 3.5 | 68.0 | 142 | 250 | 21.0 | 22050.1616 |
Teilenummer
|
---|
22050.1406 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Durchmesser (Regelgewinde) (mm) | [S] Hub (mm) | Last (initial) (N) | Last (max.) (N) | d1 | d2 (mm) | l (mm) | n (mm) | REACH-konform | l (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 6 | 1 | 11 | 18 | M6 | 3,5 | 14 | 1 | ja | - | 1,6 |
Loading...
[M] Werkstoff (Grundkörper) | Edelstahl | Hülse | Rostfreier Stahl A4, passiviert | Feder | Rostfreier Stahl A4, passiviert |
---|---|---|---|---|---|
Kugel | Keramik | Temperatur max.(°C) | 250 | Konfliktmineralien frei | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugeldruckstücke / Keramik / Schlitz / rostfreier Stahl A4, die Teilenummer ist 22050.1406.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22050.1406.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l(mm)
Ausführung
Durchmesser (Regelgewinde)(mm)
[S] Hub(mm)
Last (initial)(N)
d1
d2(mm)
l(mm)
n(mm)
REACH-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22050.1404 |
22050.1405 |
22050.1408 |
22050.1410 |
22050.1412 |
22050.1416 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Durchmesser (Regelgewinde) (mm) | [S] Hub (mm) | Last (initial) (N) | Last (max.) (N) | d1 | d2 (mm) | l (mm) | n (mm) | REACH-konform | l (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 4 | 0,8 / 0.8 | 8,5 | 14 | M4 | 2,5 | 9 | 0,6 | ja | - | 0,4 | |||
4.20 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 5 | 0,9 | 8 | 14 | M5 | 3 | 12 | 0,8 | ja | - | 0,9 | |||
5.07 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 1,5 | 18 | 31 | M8 | 4,5 | 16 | 1,2 | ja | - | 3,5 | |||
6.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 2 | 24 | 45 | M10 | 6 | 19 | 1,5 | ja | - | 6,2 | |||
8.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 2,5 / 2.5 | 26 | 49 | M12 | 8 | 22 | 2 | ja | - | 9,8 | |||
12.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 3,5 | 41 | 86 | M16 | 10 | 24 | 2 | ja | - | 19,8 |