Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2B050.0250 |
2B050.0280 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [S] Hub (mm) | Oberflächenbehandlung (Grundkörper) | Last (initial) (N) | Last (max.) (N) | d1 | d2 (mm) | l (mm) | Temperatur max. (°C) | Gewindeklasse | mit Gewindesicherung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0,072 | Triiron Film | 6 | 12 | 1/2/13 | 9-32 | 42798 | 194 | 2A-UNC | ja | |||
2.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0,072 | Triiron Film | 6 | 24 | 1/2/13 | 9-32 | 42798 | 194 | 2A-UNC | ja |
Loading...
Montageart | Screw (minus groove) | [M] Werkstoff (Kugel) | Rostfreier Stahl | Gewindesicherung | Presence |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung (Kugel) | Hardening | Initiallast (Feder)(N) | 0.01 bis 50 | Feder | Rostfreier Stahl |
Kugel | Rostfreier Stahl, gehärtet | Temperatur min.(°C) | -22 | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
[S] Hub(mm)
Oberflächenbehandlung (Grundkörper)
Last (initial)(N)
d1
d2(mm)
l(mm)
Temperatur max.(°C)
Gewindeklasse
mit Gewindesicherung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften