Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2B050.0238
Teilenummer
|
---|
2B050.0238 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [S] Hub (mm) | Oberflächenbehandlung (Grundkörper) | Last (initial) (N) | Last (max.) (N) | d1 | d2 (mm) | l (mm) | Temperatur max. (°C) | Gewindeklasse | mit Gewindesicherung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0,025 | Triiron Film | 0,8 | 1,3 | 8-36 | 3-32 | 11-32 | 194 | 2A-UNF | ja |
Loading...
Montageart | Screw (minus groove) | [M] Werkstoff (Kugel) | Rostfreier Stahl | Gewindesicherung | Presence |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung (Kugel) | Hardening | Initiallast (Feder)(N) | 0.01 bis 50 | Feder | Rostfreier Stahl |
Kugel | Rostfreier Stahl, gehärtet | Temperatur min.(°C) | -22 | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugeldruckstücke / Schlitz - INCH, die Teilenummer ist 2B050.0238.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2B050.0238.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
[S] Hub(mm)
Oberflächenbehandlung (Grundkörper)
Last (initial)(N)
d1
d2(mm)
l(mm)
Temperatur max.(°C)
Gewindeklasse
mit Gewindesicherung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2B050.0018 |
2B050.0020 |
2B050.0022 |
2B050.0240 |
2B050.0242 |
2B050.0246 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [S] Hub (mm) | Oberflächenbehandlung (Grundkörper) | Last (initial) (N) | Last (max.) (N) | d1 | d2 (mm) | l (mm) | Temperatur max. (°C) | Gewindeklasse | mit Gewindesicherung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0,048 | Triiron Film | 2,5 | 5 | 3/8/16 | 42810 | 42863 | 482 | 2A-UNC | - | |||
2.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0,072 | Triiron Film | 3 | 6 | 1/2/13 | 9-32 | 42798 | 482 | 2A-UNC | - | |||
3.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0,096 | Triiron Film | 4,5 | 9 | 5/8/11 | 42802 | 63/64 | 482 | 2A-UNC | - | |||
2.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0,025 | Triiron Film | 2 | 3,1 | 10-32 | 3-32 | 33/64 | 194 | 2A-UNF | ja | |||
2.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0,035 | Triiron Film | 3,8 | 6.8 / 6,8 | 1/4/20 | 42743 | 17/32 | 194 | 2A-UNC | ja | |||
2.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0,04 | Triiron Film | 4 | 8,4 | 5/16/18 | 5-32 | 37/64 | 194 | 2A-UNC | ja |