Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22540.1123
Teilenummer
|
---|
22540.1123 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Typ (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | SW (mm) | n (mm) | REACH konform | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M12 | 8 | 7,2 | 100 | 10 | 4,5 | ~ 104,6 | ~ 102,6 | - | 2 | - | 65 |
Loading...
Konfliktmineralien frei | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindestifte, DIN 6332 mit Druckzapfen, die Teilenummer ist 22540.1123.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22540.1123.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
SW(mm)
REACH konform
Ausführung
Werkstoff
Typ(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
n(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22540.0082 |
22540.0101 |
22540.0102 |
22540.1161 |
22540.1162 |
22540.1163 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Typ (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | SW (mm) | n (mm) | REACH konform | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M8 | 6 | 5,4 | 60 | 7,5 | 3 | ~ 63 | ~ 62,5 | - | 1,2 | ja | 17 | |||
1.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M10 | 8 | 7,2 | 60 | 9 | 4,5 | ~ 63,6 | ~ 62,6 | - | 1,6 | ja | 27 | |||
1.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M10 | 8 | 7,2 | 80 | 9 | 4,5 | ~ 83,6 | ~ 82,6 | - | 1,6 | ja | 37 | |||
3.83 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M16 | 12 | 11 | 80 | 12 | 5 | ~ 85,4 | ~ 82,9 | - | 2,5 | - | 100 | |||
4.49 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M16 | 12 | 11 | 100 | 12 | 5 | ~ 105,4 | ~ 102,9 | - | 2,5 | - | 126 | |||
4.91 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M16 | 12 | 11 | 125 | 12 | 5 | ~ 130,4 | ~ 127,9 | - | 2,5 | - | 160 |