Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23260.0012
The compact clamping element can be converted between pull and push clamping strain, depending on the model. The travel path is 10 mm. Within the short clamp travel of 2 mm, self-locking occurs in any position. The maximum permitted clamping force is 4.9 kN. |
Travel path | s | Clamping force | Weight | Art. No. |
Clamping way | max. | |||
[mm] | [mm] | [kN] | [g] | |
pull to right, with transverse axis in the bore | ||||
10 | 2 | 4.9 | 751 | 23260.0003 |
pull to left, with transverse axis in the bore | ||||
10 | 2 | 4.9 | 749 | 23260.0005 |
pull to right, with throughgoing bore | ||||
10 | 2 | 4.9 | 745 | 23260.0013 |
pull to left, with throughgoing bore | ||||
10 | 2 | 4.9 | 750 | 23260.0015 |
push to right, with transverse axis in the bore | ||||
10 | 2 | 4.9 | 751 | 23260.0002 |
push to left, with transverse axis in the bore | ||||
10 | 2 | 4.9 | 749 | 23260.0004 |
push to right, with throughgoing bore | ||||
10 | 2 | 4.9 | 745 | 23260.0012 |
push to left, with throughgoing bore | ||||
10 | 2 | 4.9 | 750 | 23260.0014 |
Weight | Art. No. | |
[g] | ||
disc | ||
270 | 23260.0042 | |
taper | ||
85 | 23260.0044 | |
V-block | ||
82 | 23260.0046 |
Teilenummer
|
---|
23260.0012 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Typ | Spannkraft (kN) | s Spannweg (mm) | Zustellweg (mm) | Gehäuse | Grundkörper | Kugelknopf | Zusatzteile | Bohrungsart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 288.60 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | rechts Druck | 4,9 | 2 | 10 | Thermoplast, schwarz | Stahl, brüniert | DIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003 | Stahl, brüniert | mit durchgehender Bohrung | 745 |
Loading...
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannelemente actima, die Teilenummer ist 23260.0012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23260.0012.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Typ
Spannkraft(kN)
s Spannweg(mm)
Zustellweg(mm)
Gehäuse
Grundkörper
Kugelknopf
Zusatzteile
Bohrungsart
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23260.0003 |
23260.0004 |
23260.0005 |
23260.0013 |
23260.0014 |
23260.0015 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Typ | Spannkraft (kN) | s Spannweg (mm) | Zustellweg (mm) | Gehäuse | Grundkörper | Kugelknopf | Zusatzteile | Bohrungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.96 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | rechts Zug | 4,9 | 2 | 10 | Thermoplast, schwarz | Stahl, brüniert | DIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003 | Stahl, brüniert | mit Querachse in der Bohrung | 751 | |||
- | 267.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | links Druck | 4,9 | 2 | 10 | Thermoplast, schwarz | Stahl, brüniert | DIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003 | Stahl, brüniert | mit Querachse in der Bohrung | 749 | ||
267.96 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | links Zug | 4,9 | 2 | 10 | Thermoplast, schwarz | Stahl, brüniert | DIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003 | Stahl, brüniert | mit Querachse in der Bohrung | 749 | |||
288.60 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | rechts Zug | 4,9 | 2 | 10 | Thermoplast, schwarz | Stahl, brüniert | DIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003 | Stahl, brüniert | mit durchgehender Bohrung | 745 | |||
- | 288.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | links Druck | 4,9 | 2 | 10 | Thermoplast, schwarz | Stahl, brüniert | DIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003 | Stahl, brüniert | mit durchgehender Bohrung | 750 | ||
288.60 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | links Zug | 4,9 | 2 | 10 | Thermoplast, schwarz | Stahl, brüniert | DIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003 | Stahl, brüniert | mit durchgehender Bohrung | 750 |