Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23340.0106
![]() | Zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung. |
Abmessungen | Anzahl Segmente | SW | Spannkraft max. | Anzugsdrehmoment max. | Aufnahme- bohrung H7 | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | h1 | h2 | h3 | l1 | l2 | SW1 | SW2 | ||||||
min. | -0.05 | ~ | ||||||||||||||||
[mm] | [mm] | [kN] | [Nm] | [mm] | [g] | |||||||||||||
12.4 | 8.0 | 29.72 | M3 | 21.0 | M 4 | 21.8 | 16.0 | 15.0 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2.0 | 3 | 3.5 | 29.72 | 58 | 23340.0104 |
14.2 | 12.2 | 31.50 | M3 | 23.1 | M 6 | 24.9 | 19.0 | 15.0 | 6 | 12 | 4 | 5 | 2.0 | 6 | 12.0 | 31.50 | 62 | 23340.0106 |
20.0 | 13.5 | 37.50 | M3 | 29.0 | M 8 | 24.9 | 19.0 | 15.0 | 6 | 14 | 6 | 6 | 2.0 | 8 | 24.0 | 37.50 | 99 | 23340.0108 |
27.0 | 18.0 | 50.00 | M4 | 39.4 | M10 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 7 | 17 | 6 | 8 | 2.5 | 13 | 42.0 | 50.00 | 191 | 23340.0111 |
35.3 | 25.4 | 56.00 | M4 | 45.5 | M12 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 7 | 21 | 6 | 10 | 2.5 | 15 | 105.0 | 56.00 | 306 | 23340.0112 |
51.0 | 30.0 | 75.50 | M5 | 63.9 | M16 | 39.6 | 31.8 | 27.0 | 11 | 22 | 6 | 14 | 3.0 | 26 | 200.0 | 75.50 | 762 | 23340.0116 |
77.0 | 30.0 | 107.50 | M6 | 92.5 | M16 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 12 | 20 | 8 | 14 | 4.0 | 26 | 200.0 | 107.50 | 1832 | 23340.01181) |
Teilenummer
|
---|
23340.0106 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 | d5 (mm) | d6 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | WS (mm) | Anzugsdrehmoment max. (Nm) | Aufnahmebohrung (mm) | Spannkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.65 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 14.2 | 12.2 | 31.5 | M3 | 23.1 | M6 | 24.9 | 19 | 15 | ~ 6 | 12 | 5 | 12 | 31.5 | 6 |
Loading...
Grundkörper | Stahl, brüniert | Spannschraube | Einsatzstahl, einsatzgehärtet | Konfliktmineralfrei | ja |
---|---|---|---|---|---|
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Zentrierspanndorne, die Teilenummer ist 23340.0106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23340.0106.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4
d5(mm)
d6(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
WS(mm)
Anzugsdrehmoment max.(Nm)
Aufnahmebohrung(mm)
Spannkraft(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23340.0104 |
23340.0108 |
23340.0111 |
23340.0112 |
23340.0116 |
23340.0118 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 | d5 (mm) | d6 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | WS (mm) | Anzugsdrehmoment max. (Nm) | Aufnahmebohrung (mm) | Spannkraft (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.4 | 8 | 29.72 | M3 | 21 | M4 | 21.8 | 16 | 15 | ~ 6 | 8 | 3 | 3.5 | 29.72 | 3 | |||
128.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 13.5 | 37.5 | M3 | 29 | M8 | 24.9 | 19 | 15 | ~ 6 | 14 | 6 | 24 | 37.5 | 8 | |||
163.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 27 | 18 | 50 | M4 | 39.4 | M10 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | ~ 7 | 17 | 8 | 42 | 50 | 13 | |||
202.43 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 35.3 | 25.4 | 56 | M4 | 45.5 | M12 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | ~ 7 | 21 | 10 | 105 | 56 | 15 | |||
268.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 51 | 30 | 75.5 | M5 | 63.9 | M16 | 39.6 | 31.8 | 27 | ~ 11 | 22 | 14 | 200 | 75.5 | 26 | |||
455.76 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 77 | 30 | 107.5 | M6 | 92.5 | M16 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | ~ 12 | 20 | 14 | 200 | 107.5 | 26 |