Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25050.0038
Mit den Spannsätzen können alle Welle-Nabe-Verbindungen von Maschinenelementen, wie Kettenräder, Zahnräder, Riemenscheiben, Nocken, Hebel etc., einfach und kostengünstig hergestellt werden. Es handelt sich hierbei um einen selbstzentrierenden und spielfreien Welle-Nabe-Spannsatz in korrosionsgeschützter Ausführung mit einem Außensechskant. Die Rundlaufgenauigkeit der Welle-Nabe-Spannsätze beträgt 0,03 mm. |
Abmessungen | SW | Anzugsdrehmoment der Mutter | Übertragbares Drehmoment | Übertragbare Axialbelastung | Flächenpressung Welle | Flächenpressung Nabe | Naben- bohrung | Wellen- durchmesser | Gewicht | Art.-Nr. | |||
d1 | d2 | l1 | l2 | TA | M | Fa | pW | pN | D1 | D2 | |||
max. | max. | max. | max. | max. | H9 | h9 | |||||||
[mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [kN] | [N/mm2] | [N/mm2] | [mm] | [mm] | [g] | ||||
5 | 14 | 19 | 15 | 14 | 9.9 | 10.1 | 4.0 | 264 | 96 | 14 | 5 | 18 | 25050.0005 |
6 | 14 | 19 | 15 | 14 | 9.9 | 12.1 | 4.0 | 220 | 96 | 14 | 6 | 17 | 25050.0006 |
8 | 16 | 22 | 17 | 16 | 16.9 | 23.4 | 5.8 | 179 | 91 | 16 | 8 | 24 | 25050.0008 |
9 | 20 | 24 | 19 | 22 | 34.9 | 43.7 | 9.7 | 245 | 115 | 20 | 9 | 47 | 25050.0009 |
10 | 20 | 24 | 19 | 22 | 34.9 | 48.6 | 9.7 | 221 | 115 | 20 | 10 | 45 | 25050.0010 |
11 | 22 | 24 | 19 | 22 | 43.8 | 59.9 | 10.9 | 225 | 117 | 22 | 11 | 51 | 25050.0011 |
12 | 22 | 24 | 19 | 22 | 43.8 | 65.3 | 10.9 | 206 | 117 | 22 | 12 | 47 | 25050.0012 |
14 | 26 | 28 | 22 | 27 | 65.0 | 93.0 | 13.3 | 178 | 99 | 26 | 14 | 81 | 25050.0014 |
15 | 26 | 28 | 22 | 27 | 65.0 | 99.0 | 13.3 | 166 | 99 | 26 | 15 | 76 | 25050.0015 |
16 | 26 | 28 | 22 | 27 | 65.0 | 106.0 | 13.3 | 156 | 99 | 26 | 16 | 71 | 25050.0016 |
18 | 35 | 36 | 27 | 36 | 161.0 | 223.0 | 24.8 | 224 | 125 | 35 | 18 | 197 | 25050.0018 |
19 | 35 | 36 | 27 | 36 | 161.0 | 235.0 | 24.8 | 212 | 125 | 35 | 19 | 190 | 25050.0019 |
20 | 35 | 36 | 27 | 36 | 161.0 | 248.0 | 24.8 | 201 | 125 | 35 | 20 | 181 | 25050.0020 |
22 | 42 | 41 | 30 | 46 | 250.0 | 349.0 | 31.8 | 197 | 110 | 42 | 22 | 344 | 25050.0022 |
24 | 42 | 41 | 30 | 46 | 250.0 | 381.0 | 31.8 | 180 | 110 | 42 | 24 | 322 | 25050.0024 |
25 | 42 | 41 | 30 | 46 | 250.0 | 397.0 | 31.8 | 173 | 110 | 42 | 25 | 310 | 25050.0025 |
28 | 47 | 44 | 33 | 50 | 355.0 | 565.0 | 40.4 | 174 | 110 | 47 | 28 | 403 | 25050.0028 |
30 | 47 | 44 | 33 | 50 | 355.0 | 605.0 | 40.4 | 162 | 110 | 47 | 30 | 372 | 25050.0030 |
32 | 55 | 51 | 38 | 55 | 490.0 | 764.0 | 47.8 | 166 | 102 | 55 | 32 | 632 | 25050.0032 |
35 | 55 | 51 | 38 | 55 | 490.0 | 836.0 | 47.8 | 151 | 102 | 55 | 35 | 568 | 25050.0035 |
38 | 62 | 58 | 43 | 65 | 720.0 | 1179.0 | 62.1 | 159 | 111 | 62 | 38 | 895 | 25050.0038 |
40 | 62 | 58 | 43 | 65 | 720.0 | 1241.0 | 62.1 | 151 | 111 | 62 | 40 | 844 | 25050.0040 |
SW | Gewicht | Art.-Nr. | |
[mm] | [g] | ||
Sondergabelschlüssel | |||
14 | 45 | 25050.0814 | |
16 | 72 | 25050.0816 | |
22 | 195 | 25050.0822 | |
27 | 195 | 25050.0827 | |
36 | 428 | 25050.0836 | |
46 | 610 | 25050.0846 | |
50 | 870 | 25050.0850 | |
55 | 1125 | 25050.0855 | |
65 | 1125 | 25050.0865 |
Teilenummer
|
---|
25050.0038 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | WS (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Anzugsdrehmoment Mutter TA max. (Nm) | Flächenpressung Nabe pN max. (N/mm²) | Flächenpressung Welle pW max. (N/mm²) | Übertragbare Axialbelastung Fa max. (kN) | Übertragbares Drehmoment M max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 38 | 62 | 65 | 62 | 38 | 58 | 43 | 720 | 111 | 159 | 62.1 | 1179 |
Loading...
Ausführung | With Shoulder | Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt | Form - Innendurchmesser | Round shape |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung - Befestigung | Halteausführung | Hülse | Stahl, vernickelt | Dichtung | Stahl, verzinkt |
Mutter | Stahl, vernickelt | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülse / ohne Kontersechskant / konisch / 25050.0005, die Teilenummer ist 25050.0038.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25050.0038.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
WS(mm)
D1(mm)
D2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Anzugsdrehmoment Mutter TA max.(Nm)
Flächenpressung Nabe pN max.(N/mm²)
Flächenpressung Welle pW max.(N/mm²)
Übertragbare Axialbelastung Fa max.(kN)
Übertragbares Drehmoment M max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
25050.0006 |
25050.0008 |
25050.0009 |
25050.0010 |
25050.0011 |
25050.0040 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | WS (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Anzugsdrehmoment Mutter TA max. (Nm) | Flächenpressung Nabe pN max. (N/mm²) | Flächenpressung Welle pW max. (N/mm²) | Übertragbare Axialbelastung Fa max. (kN) | Übertragbares Drehmoment M max. (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 14 | 14 | 14 | 6 | 19 | 15 | 9.9 | 96 | 220 | 4 | 12.1 | |||
20.64 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 22 | 17 | 16.9 | 91 | 179 | 5.8 | 23.4 | |||
21.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 22 | 20 | 9 | 24 | 19 | 34.9 | 115 | 245 | 9.7 | 43.7 | |||
21.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 22 | 20 | 10 | 24 | 19 | 34.9 | 115 | 221 | 9.7 | 48.6 | |||
23.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 11 | 22 | 22 | 22 | 11 | 24 | 19 | 43.8 | 117 | 225 | 10.9 | 59.9 | |||
56.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 62 | 65 | 62 | 40 | 58 | 43 | 720 | 111 | 151 | 62.1 | 1241 |