Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25010.0012
Teilenummer
|
---|
25010.0012 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontakthub S (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | d1 | d2 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | F1 | F2 | WS (mm) | Bolzen | Gehäuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.6 | M8x1.0 (Feingewinde) | M12 x 1 | 6.2 | 19 | 44 | 20 | ~ 15.5 | ~ 24 | ~ 41.5 | 17 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305 |
Loading...
Ausführung | Stifthub, Ausführung | Grundkörper, Form | Mit Sechskantkopf | Kontaktauswahl, Ausführung | Kuppel |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktteil, Außen-Ø | Bis Ø10 | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Feder | Rostfreier Stahl | Mutter | Messing (ISO 4035), vernickelt |
Sie befinden sich auf der Seite für Abfrageelemente, mit Initiatoraufnahme, die Teilenummer ist 25010.0012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25010.0012.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Kontakthub S(mm)
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M
d1
d2(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
F1
F2
WS(mm)
Bolzen
Gehäuse
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
25010.0016 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Kontakthub S (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | d1 | d2 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | F1 | F2 | WS (mm) | Bolzen | Gehäuse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 7.5 | M12x1.0 (Feingewinde) | M16 x 1 | 8.5 | 21.5 | 65 | 32 | ~ 20 | ~ 32.5 | ~ 65.5 | 19 | Rostfreier Stahl 1.4306 | Rostfreier Stahl 1.4306 |