Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22350.0653
![]() | Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Spezielle Tragehilfen am Werkstück, z. B. Gewinde für Ringschrauben, sind nicht mehr erforderlich. Alle Ausführungen sind korrosionsgeschützt. |
Abmessungen | Tragkraft1) | x | Aufnahme- bohrung H11 | Temperature- insatzbereich max. | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||||||||||
d1 | l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | F1 | F2 | F3 | 1) | |||||
-0.04 -0.08 | +0.6 | min. | min. | max. | |||||||||||||||||
[mm] | [kN] | [mm] | [mm] | [°C] | [g] | ||||||||||||||||
8.0 | 10 | 9.35 | 21.5 | 9.85 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 5 | 8.0 | 250 | 266 | 22350.0601 |
8.0 | 15 | 9.35 | 21.5 | 9.85 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 10 | 8.0 | 250 | 269 | 22350.0602 |
8.0 | 25 | 9.35 | 21.5 | 9.85 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 15 | 8.0 | 250 | 270 | 22350.0604 |
8.0 | 35 | 9.35 | 21.5 | 9.85 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 15 | 8.0 | 250 | 278 | 22350.0606 |
8.3 | 10 | 9.65 | 21.5 | 10.05 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 5 | 8.3 | 250 | 266 | 22350.0611 |
8.3 | 15 | 9.65 | 21.5 | 10.05 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 10 | 8.3 | 250 | 266 | 22350.0612 |
8.3 | 25 | 9.65 | 21.5 | 10.05 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 15 | 8.3 | 250 | 273 | 22350.0614 |
8.3 | 35 | 9.65 | 21.5 | 10.05 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 15 | 8.3 | 250 | 235 | 22350.0616 |
10.0 | 15 | 11.70 | 21.5 | 12.20 | 10.20 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 10 | 10.0 | 250 | 277 | 22350.0621 |
10.0 | 25 | 11.70 | 21.5 | 12.20 | 10.20 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 10 | 10.0 | 250 | 277 | 22350.0623 |
10.0 | 35 | 11.70 | 21.5 | 12.20 | 10.20 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 10 | 10.0 | 250 | 118 | 22350.0625 |
10.0 | 50 | 11.70 | 21.5 | 12.20 | 10.20 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 10 | 10.0 | 250 | 291 | 22350.0627 |
12.0 | 15 | 14.20 | 21.5 | 14.70 | 11.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 10 | 12.0 | 250 | 282 | 22350.0631 |
12.0 | 25 | 14.20 | 21.5 | 14.70 | 11.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 15 | 12.0 | 250 | 289 | 22350.0633 |
12.0 | 35 | 14.20 | 21.5 | 14.70 | 11.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 15 | 12.0 | 250 | 299 | 22350.0635 |
12.0 | 50 | 14.2 | 21.5 | 14.70 | 11.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 15 | 12.0 | 250 | 309 | 22350.0637 |
13.8 | 25 | 16.20 | 21.5 | 16.70 | 13.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 15 | 13.8 | 250 | 302 | 22350.0651 |
13.8 | 50 | 16.20 | 21.5 | 16.70 | 13.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 35 | 13.8 | 250 | 360 | 22350.0653 |
13.8 | 75 | 16.20 | 21.5 | 16.70 | 13.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 35 | 13.8 | 250 | 391 | 22350.0655 |
16.0 | 25 | 18.60 | 25.0 | 19.20 | 15.10 | 31.0 | 44.5 | 27.0 | 30 | 49 | 92.8 | 21.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | 15 | 16.0 | 250 | 385 | 22350.0641 |
16.0 | 50 | 18.60 | 25.0 | 19.20 | 15.10 | 31.0 | 44.5 | 27.0 | 30 | 49 | 92.8 | 21.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | 35 | 16.0 | 250 | 424 | 22350.0643 |
16.0 | 75 | 18.60 | 25.0 | 19.20 | 15.10 | 31.0 | 44.5 | 27.0 | 30 | 49 | 92.8 | 21.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | 40 | 16.0 | 250 | 467 | 22350.0645 |
20.0 | 50 | 24.50 | 30.0 | 25.00 | 19.70 | 36.5 | 52.0 | 32.6 | 36 | 56 | 114.0 | 26.0 | 10.0 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 25 | 20.0 | 250 | 100 | 22350.0673 |
20.0 | 75 | 24.50 | 30.0 | 25.00 | 19.70 | 36.5 | 52.0 | 32.6 | 36 | 56 | 114.0 | 26.0 | 10.0 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 30 | 20.0 | 250 | 776 | 22350.0675 |
Teilenummer
|
---|
22350.0653 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | d1 | d4 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | F1 | F2 | F3 | x max. | Aufnahmebohrung | Griffausführung | Bolzenteil | Kugel | Aufnahmebuchsen | für Keil-Spannsegmente | Gewindeelement | Zertifizierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.97 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 13.8 | 50 | 13.8 | 16.7 | 16.2 | 21.5 | 50 | 13 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 35 | 13.8 | - | - | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | 22330.0401 | - | - |
Loading...
Werkstoff | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | x min. | 1.5 | Temperatur max. | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Feder | Rostfreier Stahl | Druckknopf | Aluminium, rot eloxiert | Schäkel | Vergütungsstahl |
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugeltragbolzen, selbstsichernd, die Teilenummer ist 22350.0653.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22350.0653.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griffausführung
Bolzenteil
Kugel
Gewindeelement
Zertifizierung
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
d1
d4
d2(mm)
d3(mm)
l1
l2
l3
l4
l5
l6
l7
l8
F1
F2
F3
x max.
Aufnahmebohrung
Aufnahmebuchsen
für Keil-Spannsegmente
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22350.0606 |
22350.0611 |
22350.0612 |
22350.0655 |
22350.0673 |
22350.0675 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | d1 | d4 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | F1 | F2 | F3 | x max. | Aufnahmebohrung | Griffausführung | Bolzenteil | Kugel | Aufnahmebuchsen | für Keil-Spannsegmente | Gewindeelement | Zertifizierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | 8 | 9.85 | 9.35 | 21.5 | 35 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
70.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8.3 | 10 | 8.3 | 10.05 | 9.65 | 21.5 | 10 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 5 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
70.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8.3 | 15 | 8.3 | 10.05 | 9.65 | 21.5 | 15 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 10 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
81.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13.8 | 75 | 13.8 | 16.7 | 16.2 | 21.5 | 75 | 13 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 35 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
129.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 50 | 20 | 25 | 24.5 | 30 | 50 | 19.7 | 36.5 | 52 | 32.6 | 36 | 56 | 114 | 10 | 8.5 | 6.5 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||
131.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 20 | 75 | 20 | 25 | 24.5 | 30 | 75 | 19.7 | 36.5 | 52 | 32.6 | 36 | 56 | 114 | 10 | 8.5 | 6.5 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |