Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22350.0775
![]() | Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Spezielle Tragehilfen am Werkstück, z. B. Gewinde für Ringschrauben, sind nicht mehr erforderlich. Korrosions- und witterungsbeständig, somit auch für den Außeneinsatz geeignet. Hochfester, ausscheidungsgehärteter Bolzen, daher extrem belastbar. |
Abmessungen | Tragkraft1) | x | Aufnahme- bohrung H11 | Temperature- insatzbereich max. | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||||||||||
d1 | l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | F1 | F2 | F3 | 1) | |||||
-0.04 -0.08 | +0.6 | min. | min. | max. | |||||||||||||||||
[mm] | [kN] | [mm] | [mm] | [°C] | [g] | ||||||||||||||||
8.0 | 10 | 9.35 | 21.5 | 9.85 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 5 | 8.0 | 250 | 270 | 22350.0701 |
8.0 | 15 | 9.35 | 21.5 | 9.85 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 10 | 8.0 | 250 | 273 | 22350.0702 |
8.0 | 25 | 9.35 | 21.5 | 9.85 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 15 | 8.0 | 250 | 275 | 22350.0704 |
8.0 | 35 | 9.35 | 21.5 | 9.85 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 15 | 8.0 | 250 | 280 | 22350.0706 |
8.3 | 10 | 9.65 | 21.5 | 10.05 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 5 | 8.3 | 250 | 228 | 22350.0711 |
8.3 | 15 | 9.65 | 21.5 | 10.05 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 10 | 8.3 | 250 | 229 | 22350.0712 |
8.3 | 25 | 9.65 | 21.5 | 10.05 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 15 | 8.3 | 250 | 233 | 22350.0714 |
8.3 | 35 | 9.65 | 21.5 | 10.05 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 15 | 8.3 | 250 | 238 | 22350.0716 |
10.0 | 15 | 11.70 | 21.5 | 12.20 | 10.20 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 10 | 10.0 | 250 | 277 | 22350.0721 |
10.0 | 25 | 11.70 | 21.5 | 12.20 | 10.20 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 10 | 10.0 | 250 | 281 | 22350.0723 |
10.0 | 35 | 11.70 | 21.5 | 12.20 | 10.20 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 10 | 10.0 | 250 | 292 | 22350.0725 |
10.0 | 50 | 11.70 | 21.5 | 12.20 | 10.20 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 10 | 10.0 | 250 | 298 | 22350.0727 |
12.0 | 15 | 14.20 | 21.5 | 14.70 | 11.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 10 | 12.0 | 250 | 285 | 22350.0731 |
12.0 | 25 | 14.20 | 21.5 | 14.70 | 11.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 15 | 12.0 | 250 | 292 | 22350.0733 |
12.0 | 35 | 14.20 | 21.5 | 14.70 | 11.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 15 | 12.0 | 250 | 304 | 22350.0735 |
12.0 | 50 | 14.20 | 21.5 | 14.70 | 11.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 15 | 12.0 | 250 | 316 | 22350.0737 |
13.8 | 25 | 16.20 | 21.5 | 16.70 | 13.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 15 | 13.8 | 250 | 260 | 22350.0751 |
13.8 | 50 | 16.20 | 21.5 | 16.70 | 13.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 35 | 13.8 | 250 | 290 | 22350.0753 |
13.8 | 75 | 16.20 | 21.5 | 16.70 | 13.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 35 | 13.8 | 250 | 323 | 22350.0755 |
16.0 | 25 | 18.60 | 25.0 | 19.20 | 15.10 | 31.0 | 44.5 | 27.0 | 30 | 49 | 92.8 | 21.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | 15 | 16.0 | 250 | 395 | 22350.0741 |
16.0 | 50 | 18.60 | 25.0 | 19.20 | 15.10 | 31.0 | 44.5 | 27.0 | 30 | 49 | 92.8 | 21.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | 35 | 16.0 | 250 | 430 | 22350.0743 |
16.0 | 75 | 18.60 | 25.0 | 19.20 | 15.10 | 31.0 | 44.5 | 27.0 | 30 | 49 | 92.8 | 21.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | 40 | 16.0 | 250 | 465 | 22350.0745 |
20.0 | 50 | 24.50 | 30.0 | 25.00 | 19.70 | 36.5 | 52.0 | 32.6 | 36 | 56 | 114.0 | 26.0 | 10.0 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 25 | 20.0 | 250 | 729 | 22350.0773 |
20.0 | 75 | 24.50 | 30.0 | 25.00 | 19.70 | 36.5 | 52.0 | 32.6 | 36 | 56 | 114.0 | 26.0 | 10.0 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 30 | 20.0 | 250 | 693 | 22350.0775 |
Teilenummer
|
---|
22350.0775 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | d1 | d4 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | F1 | F2 | F3 | x max. | Aufnahmebohrung | Griffausführung | Bolzenteil | Aufnahmebuchsen | für Keil-Spannsegmente | Gewindeelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.76 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 75 | 20 | 25 | 24.5 | 30 | 75 | 19.7 | 36.5 | 52 | 32.6 | 36 | 56 | 114 | 10 | 8.5 | 6.5 | 30 | 20 | - | - | - | - | - |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl 1.4301 | x min. | 1.5 | Temperatur max. | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Feder | Rostfreier Stahl | Druckknopf | Aluminium, rot eloxiert | Schäkel | Rostfreier Stahl 1.4571 |
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugeltragbolzen, selbstsichernd, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist 22350.0775.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22350.0775.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griffausführung
Bolzenteil
Aufnahmebuchsen
für Keil-Spannsegmente
Gewindeelement
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
d1
d4
d2(mm)
d3(mm)
l1
l2
l3
l4
l5
l6
l7
l8
F1
F2
F3
x max.
Aufnahmebohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22350.0701 |
22350.0702 |
22350.0704 |
22350.0706 |
22350.0711 |
22350.0712 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | d1 | d4 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | F1 | F2 | F3 | x max. | Aufnahmebohrung | Griffausführung | Bolzenteil | Aufnahmebuchsen | für Keil-Spannsegmente | Gewindeelement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 8 | 9.85 | 9.35 | 21.5 | 10 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 5 | 8 | - | Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | - | - | Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | |||
127.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 8 | 9.85 | 9.35 | 21.5 | 15 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | |||
127.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 8 | 9.85 | 9.35 | 21.5 | 25 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | |||
121.57 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | 8 | 9.85 | 9.35 | 21.5 | 35 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 15 | 8 | - | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | 22330.0402 | - | |||
127.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8.3 | 10 | 8.3 | 10.05 | 9.65 | 21.5 | 10 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 5 | 8.3 | - | - | - | - | - | |||
127.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8.3 | 15 | 8.3 | 10.05 | 9.65 | 21.5 | 15 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 10 | 8.3 | - | - | - | - | - |