Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24350.0054
Teilenummer
|
---|
24350.0054 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Werkstoff Montagebereich | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Gewinde-Nenn-Ø M | Gesamtlänge L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Griffstange | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Kugelform | Stahl | Triiron-Film | M12 | 216 | 14 | 35 | 200 | 16 | 32.5 | Stahl, galvanisch verzinkt |
Loading...
Ausführung | Feste Form | Griffmaterial | Phenol | Griffoberfläche | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Außengewinde | Betriebstemperatur max.(°C) | 110 | Kugelknopf | Thermodur PF 31 |
Zylindergriff | Thermodur PF 31 | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Griffstangen fest, Kugelgriff, Konusgriff / 24350.0□□□ / Gewindezapfen, die Teilenummer ist 24350.0054.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24350.0054.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Form
Werkstoff Montagebereich
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs
Gewinde-Nenn-Ø M
Gesamtlänge L(mm)
d1(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Griffstange
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24350.0030 |
24350.0032 |
24350.0034 |
24350.0060 |
24350.0062 |
24350.0064 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Form | Werkstoff Montagebereich | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Gewinde-Nenn-Ø M | Gesamtlänge L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Griffstange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelform | Stahl | Triiron-Film | M8 | 91 | 10 | 25 | 80 | 11 | 22.5 | Stahl, galvanisch verzinkt | |||
3.82 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugelform | Stahl | Triiron-Film | M8 | 111 | 10 | 25 | 100 | 11 | 22.5 | Stahl, galvanisch verzinkt | |||
3.97 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugelform | Stahl | Triiron-Film | M8 | 136 | 10 | 25 | 125 | 11 | 22.5 | Stahl, galvanisch verzinkt | |||
6.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugelform | Stahl | Triiron-Film | M14 | 178 | 16 | 40 | 160 | 18 | 37 | Stahl, galvanisch verzinkt | |||
7.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugelform | Stahl | Triiron-Film | M14 | 218 | 16 | 40 | 200 | 18 | 37 | Stahl, galvanisch verzinkt | |||
8.06 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugelform | Stahl | Triiron-Film | M14 | 268 | 16 | 40 | 250 | 18 | 37 | Stahl, galvanisch verzinkt |