Zylindergriffe / 24530.0□□□ / PA (Polyamid), PF (Phenol) / drehbar / Gewindebolzen

Zylindergriffe / 24530.0□□□ / PA (Polyamid), PF (Phenol) / drehbar / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Nylon, Phenol / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8



Mit den drehbaren Zylindergriffen von HALDER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Die verwendete Materialien sind Nylon,Phenol. Die drehbaren Zylindergriffe sind in der Bauform Stabausführung erhältlich. Zur Befestigung wird ein Außengewinde verwendet. Es handelt sich um starke und zuverlässige Verbindungen, die trotz ihrer Robustheit einfach zu lösen sind. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M10, M12, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24530.0008
24530.0010
24530.0020
24530.0021
24530.0030
24530.0031
24530.0040
24530.0041
24530.0050
24530.0051
24530.0060
24530.0071
24530.0210
24530.0220
24530.0240
24530.0251
24530.0260
24530.0271
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGriffmaterial Werkstoff Montagebereich Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Gewinde-Nenn-Ø M Gesamtlänge L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
WS
(mm)
Betriebstemperatur max.
(°C)
Achsteil Zylindergriff

5.34 €

1 2 Arbeitstage 10NylonStahlVerzinktM638.51481128100.5380Stahl, verzinktThermoplast (PA), matt

5.81 €

2 4 Arbeitstage 10PhenolStahlVerzinktM654.518101540122.53110Stahl, verzinktThermodur PF 31

6.13 €

1 4 Arbeitstage 10PhenolStahlVerzinktM665.521101750132.53110Stahl, verzinktThermodur PF 31

6.13 €

1 4 Arbeitstage 10PhenolStahlVerzinktM865.521101750132.54110Stahl, verzinktThermodur PF 31

6.20 €

1 4 Arbeitstage 10PhenolStahlVerzinktM671.522101856132.53110Stahl, verzinktThermodur PF 31

6.20 €

1 4 Arbeitstage 10PhenolStahlVerzinktM871.522101856132.54110Stahl, verzinktThermodur PF 31

7.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10PhenolStahlVerzinktM881.523131965142.54110Stahl, verzinktThermodur PF 31

7.01 €

1 4 Arbeitstage 10PhenolStahlVerzinktM1081.523131965142.55110Stahl, verzinktThermodur PF 31

8.17 €

6 2 Arbeitstage 10PhenolStahlVerzinktM898.526132180162.54110Stahl, verzinktThermodur PF 31

8.17 €

1 4 Arbeitstage 10PhenolStahlVerzinktM1098.526132180162.55110Stahl, verzinktThermodur PF 31

8.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10PhenolStahlVerzinktM10108.528132290162.55110Stahl, verzinktThermodur PF 31

11.66 €

1 4 Arbeitstage 10PhenolStahlVerzinktM12124.5311425102202.56110Stahl, verzinktThermodur PF 31

7.59 €

2 4 Arbeitstage 10PhenolRostfreier StahlNeinM654.518101540122.53110Rostfreier Stahl 1.4305Thermodur PF 31

7.60 €

1 4 Arbeitstage 10PhenolRostfreier StahlNeinM665.521101750132.53110Rostfreier Stahl 1.4305Thermodur PF 31

10.44 €

1 4 Arbeitstage 10PhenolRostfreier StahlNeinM881.523131965142.54110Rostfreier Stahl 1.4305Thermodur PF 31

11.25 €

1 4 Arbeitstage 10PhenolRostfreier StahlNeinM1098.526132180162.55110Rostfreier Stahl 1.4305Thermodur PF 31

12.13 €

1 4 Arbeitstage 10PhenolRostfreier StahlNeinM10108.528132290162.55110Rostfreier Stahl 1.4305Thermodur PF 31

15.66 €

1 4 Arbeitstage 10PhenolRostfreier StahlNeinM12124.5311425102202.56110Rostfreier Stahl 1.4305Thermodur PF 31

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Form Form Stabausführung (gerade) Griffoberfläche Nein
Befestigungsmethode Außengewinde Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support