Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24530.0251
Teilenummer
|
---|
24530.0251 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Griffmaterial | Werkstoff Montagebereich | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Gewinde-Nenn-Ø M | Gesamtlänge L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | WS (mm) | Betriebstemperatur max. (°C) | Achsteil | Zylindergriff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Phenol | Rostfreier Stahl | Nein | M10 | 98.5 | 26 | 13 | 21 | 80 | 16 | 2.5 | 5 | 110 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Thermodur PF 31 |
Loading...
Ausführung | Drehbare Form | Form | Stabausführung (gerade) | Griffoberfläche | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Außengewinde | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylindergriffe drehbar / 24530.0□□□ / Gewindezapfen, die Teilenummer ist 24530.0251.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24530.0251.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Griffmaterial
Werkstoff Montagebereich
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs
Gewinde-Nenn-Ø M
Gesamtlänge L(mm)
d1(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
WS(mm)
Betriebstemperatur max.(°C)
Achsteil
Zylindergriff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24530.0020 |
24530.0021 |
24530.0030 |
24530.0031 |
24530.0260 |
24530.0271 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Griffmaterial | Werkstoff Montagebereich | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Gewinde-Nenn-Ø M | Gesamtlänge L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | WS (mm) | Betriebstemperatur max. (°C) | Achsteil | Zylindergriff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.62 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Phenol | Stahl | Verzinkt | M6 | 65.5 | 21 | 10 | 17 | 50 | 13 | 2.5 | 3 | 110 | Stahl, verzinkt | Thermodur PF 31 | |||
5.62 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Phenol | Stahl | Verzinkt | M8 | 65.5 | 21 | 10 | 17 | 50 | 13 | 2.5 | 4 | 110 | Stahl, verzinkt | Thermodur PF 31 | |||
5.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Phenol | Stahl | Verzinkt | M6 | 71.5 | 22 | 10 | 18 | 56 | 13 | 2.5 | 3 | 110 | Stahl, verzinkt | Thermodur PF 31 | |||
5.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Phenol | Stahl | Verzinkt | M8 | 71.5 | 22 | 10 | 18 | 56 | 13 | 2.5 | 4 | 110 | Stahl, verzinkt | Thermodur PF 31 | |||
11.72 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Phenol | Rostfreier Stahl | Nein | M10 | 108.5 | 28 | 13 | 22 | 90 | 16 | 2.5 | 5 | 110 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Thermodur PF 31 | |||
15.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Phenol | Rostfreier Stahl | Nein | M12 | 124.5 | 31 | 14 | 25 | 102 | 20 | 2.5 | 6 | 110 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Thermodur PF 31 |