Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24300.0300
Griff
• Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
• Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
• Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
Montage von der Rückseite.
Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||
b | l | a | d | h | r | t | ||
±0.25 | ||||||||
[mm] | [g] | |||||||
Aluminium, blank | ||||||||
20 | 100 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 90 | 24300.0100 |
112 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 97 | 24300.0110 | |
117 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 | 24300.0112 | |
120 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 97 | 24300.0114 | |
128 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 107 | 24300.0120 | |
160 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 122 | 24300.0130 | |
26 | 112 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 163 | 24300.0140 |
117 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 166 | 24300.0142 | |
120 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 200 | 24300.0144 | |
125 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 176 | 24300.0146 | |
128 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 180 | 24300.0150 | |
160 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 217 | 24300.0160 | |
179 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 234 | 24300.0162 | |
192 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 240 | 24300.0170 | |
300 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 344 | 24300.0180 | |
400 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 436 | 24300.0190 | |
500 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 538 | 24300.0200 | |
Aluminium, schwarz | ||||||||
20 | 100 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 | 24300.0300 |
112 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 98 | 24300.0310 | |
117 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 | 24300.0312 | |
120 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 104 | 24300.0314 | |
128 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 110 | 24300.0320 | |
160 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 126 | 24300.0330 | |
26 | 112 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 167 | 24300.0340 |
117 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 166 | 24300.0342 | |
120 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 160 | 24300.0344 | |
125 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 178 | 24300.0346 | |
128 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 181 | 24300.0350 | |
160 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 217 | 24300.0360 | |
179 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 234 | 24300.0362 | |
192 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 250 | 24300.0370 | |
300 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 347 | 24300.0380 | |
400 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 30 | 24300.0390 | |
500 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 538 | 24300.0400 | |
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt | ||||||||
20 | 112 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 271 | 24300.0510 |
128 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 300 | 24300.0520 | |
160 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 366 | 24300.0530 | |
200 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 440 | 24300.0540 | |
250 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 517 | 24300.0550 | |
300 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 597 | 24300.0560 | |
350 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 660 | 24300.0570 | |
400 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 737 | 24300.0580 |
Griff
• Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | |||||
d1 | l | d2 | h | r | t | ||
+0.5 | min. | ||||||
[mm] | [g] | ||||||
Rostfreier Stahl | |||||||
12 | 125 | M6 | 51 | 14 | 12 | 197 | 24310.0710 |
12 | 160 | M6 | 51 | 14 | 12 | 201 | 24310.0720 |
12 | 200 | M6 | 51 | 14 | 12 | 237 | 24310.0730 |
12 | 250 | M6 | 51 | 14 | 12 | 282 | 24310.0740 |
16 | 160 | M6 | 59 | 18 | 12 | 373 | 24310.0750 |
16 | 200 | M6 | 59 | 18 | 12 | 437 | 24310.0760 |
16 | 250 | M6 | 59 | 18 | 12 | 523 | 24310.0770 |
16 | 300 | M6 | 59 | 18 | 12 | 603 | 24310.0780 |
Teilenummer
|
---|
24300.0300 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Griff, Querschnittform | d | d1 (mm) | d2 | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | t (mm) | R (mm) | Griff | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 € | 8 | 2 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Beschichtung | Sonstige | M6 | - | - | 100 | - | - | 49 | 13 | 20 | 10 | 13 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Nicht im Lieferumfang | Befestigungsmethode | Innengewinde | Konfliktmineralfrei | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Bügelgriffe / 24300.0□□□ / Aluminium, die Teilenummer ist 24300.0300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24300.0300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2
l1(mm)
l2(mm)
Ausführung
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Griff, Querschnittform
d
l(mm)
h(mm)
a(mm)
b(mm)
t(mm)
R(mm)
Griff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24300.0114 |
24300.0120 |
24300.0130 |
24300.0310 |
24300.0312 |
24300.0314 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Griff, Querschnittform | d | d1 (mm) | d2 | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | t (mm) | R (mm) | Griff | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Sonstige | Sonstige | M6 | - | - | 120 | - | - | 49 | 13 | 20 | 10 | 13 | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | |||
7.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Sonstige | Sonstige | M6 | - | - | 128 | - | - | 51 | 13 | 20 | 10 | 13 | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | |||
7.84 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Sonstige | Sonstige | M6 | - | - | 160 | - | - | 51 | 13 | 20 | 10 | 13 | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | |||
9.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Aluminium | Beschichtung | Sonstige | M6 | - | - | 112 | - | - | 49 | 13 | 20 | 10 | 13 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | |||
9.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Aluminium | Beschichtung | Sonstige | M6 | - | - | 117 | - | - | 49 | 13 | 20 | 10 | 13 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | |||
9.12 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Beschichtung | Sonstige | M6 | - | - | 120 | - | - | 49 | 13 | 20 | 10 | 13 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - |