Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24310.0170
Teilenummer
|
---|
24310.0170 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | l (mm) | h (mm) | t (mm) | R (mm) | Griff | Auflagescheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12 € | 1 | 1 Arbeitstag | 10 | Stahl | Verchromte Beschichtung | 10 | M5 | 15 | 235 | 43 | 12 | 12 | Stahl, verchromt | Zinkdruckguss, vernickelt |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Nicht im Lieferumfang | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griff, Querschnittform | Runde Form |
Konfliktmineralfrei | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Bügelgriffe / 24310.0□□□, die Teilenummer ist 24310.0170.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24310.0170.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
d1(mm)
d2
d3(mm)
l(mm)
h(mm)
t(mm)
R(mm)
Griff
Auflagescheibe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24310.0040 |
24310.0050 |
24310.0060 |
24310.0310 |
24310.0320 |
24310.0330 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | l (mm) | h (mm) | t (mm) | R (mm) | Griff | Auflagescheibe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.53 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | Verchromte Beschichtung | 8 | M4 | 12 | 96 | 35 | 8 | 10 | Stahl, verchromt | Zinkdruckguss, vernickelt | |||
5.59 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | Verchromte Beschichtung | 8 | M4 | 12 | 100 | 35 | 8 | 10 | Stahl, verchromt | Zinkdruckguss, vernickelt | |||
5.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | Verchromte Beschichtung | 8 | M4 | 12 | 120 | 35 | 8 | 10 | Stahl, verchromt | Zinkdruckguss, vernickelt | |||
4.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | Sonstige | 8 | M4 | 12 | 55 | 35 | 8 | 10 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | |||
4.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | Sonstige | 8 | M4 | 12 | 64 | 35 | 8 | 10 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | |||
4.95 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | Sonstige | 8 | M4 | 12 | 88 | 35 | 8 | 10 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt |